Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
Integral assist
Order number:
990067061
Número de producte:
ED44ETW150R36-34S35 D 9002 270°
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Disseny premiat
Integral assist és una roda per a electromobilitat de 150 mm de diàmetre, amb banda de rodament de Poliuretà, Fos i cos de Acero...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
Integral assist és una roda per a electromobilitat de 150 mm de diàmetre, amb banda de rodament de Poliuretà, Fos i cos de Acero, hierro. La fixació és del tipus Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, Versió curta. L'allotjament és de tipus Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional. Està pensada per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, llits hospitalaris, hospitals, carros de medicació, carros d'infermeria, lliteres, ecògrafs, ventiladors mèdics i residències i llars d'avis.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Actuador de la unitat
Motor de viatge unitat Motor
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
Premi Red Dot Disseny Award
Premi Red Dot Disseny Award
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
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
Bloqueig central fàcil d’usar
Bloqueig simultani de més d’una roda mitjançant palanca central
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Reducció d’absències per malaltia
Ràpid retorn de la inversió gràcies a menys absències per malaltia