Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La Linea E-Lock és una rueda giratoria amb sistema de bloqueo elèctric dissenyada per a aplicacions mèdiques i industrials de precisió. L'espiga d'acoblament és del tipus espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil en versió curta, que permet una instal·lació segura i ràpida en estructures de perfil estàndard. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta resistència i incorpora un rodament de boles de precisió en el sistema giratori, garantint una rotació suau i duradora. La rueda presenta un diàmetre de 150 mm i està equipada amb un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament fiable. La banda de rodadura està fabricada en poliuretà injectat amb propietats conductores elèctriques, proporcionant seguretat en entorns sensibles a l'electricitat estàtica. L'alçada total del conjunt és de 155 mm, facilitant la integració en sistemes de mobilitat compactes. La capacitat de càrrega estàtica és de 450 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica assoleix 150 kg a una velocitat de 4 km/h. Aquesta rueda és especialment adequada per a carros d'anestèsia, braços en C per a escàners CT, ressonàncies magnètiques, equips de raigs X, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, carros de medicació, carros d'infermeria, robots quirúrgics, ecògrafs i ventiladors mèdics en hospitals, residències i llars d'avis.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
594EUSP150R36-32 N 9002 ro
Número de material S4
990065310
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con sistema de bloqueo eléctrico
Àmplia general
71 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
150 kg
Tracidad de carga estàtica
450 kg
Alçada total
155 mm
Temperatura màxima (màxim)
40 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
1,52 kg
Nom del producte
Linea E-Lock
Estàndard
EN12531 - Hospital Bed Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Pern muntant la quantitat de forats
2
Tipus de Fitting
Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, Versió curta
Pern Diamant
32 mm
Pern Longitud
50 mm
Posició Pern
7 mm
Suport
Color
El blanc gris (RAL9002)
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Rodament de boles de precisió
Dome Dictel
45,5 mm
Sterferencia de giro
254 mm
Desplaçament
47,5 mm
Scio de giro
127 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat, conductor elèctric
Diametralització
150 mm
Corporació ample
15 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
El blanc gris (RAL9002)
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
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Funcionament eficient
Bloqueig central amb un botó per a màxim confort