Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
Integral assist
Order number:
900000350
EAN:
4031582553161
Número de producte:
ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 270° R
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Disseny premiat
Integral assist és un castor per a electromobilitat de 150 mm de diàmetre, pensat per a usos sanitaris. La banda de rodament és ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
Integral assist és un castor per a electromobilitat de 150 mm de diàmetre, pensat per a usos sanitaris. La banda de rodament és de poliuretà, fos, i el cos de la roda és d'acer, ferro. El tipus de fixació és Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, Versió curta, i l'allotjament inclou una roda giratòria amb bloqueig central, total o Freno direccional. Aplicable a carros d'anestèsia, braços en C, equips de TC, ressonàncies magnètiques i raigs X, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, llits hospitalaris, hospitals, carros de medicació i d'infermeria, lliteres, ecògrafs, ventiladors mèdics i residències i llars d'avis.
Números d'article
Actuador de la unitat
Motor de viatge unitat Motor
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
Premi Red Dot Disseny Award
Premi Red Dot Disseny Award
Característiques especials
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
Bloqueig central fàcil d’usar
Bloqueig simultani de més d’una roda mitjançant palanca central
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Reducció d’absències per malaltia
Ràpid retorn de la inversió gràcies a menys absències per malaltia