Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'E-Drive flex és un accessori innovador dissenyat per a sistemes d'electromovilitat que integra rodes pivotants de gran capacitat de càrrega, permetent una mobilitat versàtil i adaptable a diversos entorns operacionals. Aquest accessori facilita el desplaçament eficient de plataformes electromòbils en espais reduïts gràcies a la seva configuració compacta i les rodes omnidireccionals de precisió. La construcció robusta garanteix una durabilitat excepcional sota condicions de treball intensiu, mentre que el sistema de fixació modular permet una integració senzilla amb diferents tipus de vehicles electromòbils. Les rodes pivotants de qualitat industrial asseguren una maniobrabilitat òptima i una distribució equilibrada del pes, essencial per a operacions de logística interna i transport de càrregues en instal·lacions industrials.
Números d'article
Número d’article
EDUZ300 emergency button
EAN
4031582472776
Atribucions bàsiques
Tipus
Accesorio
Nom del producte
E-Drive flex
Conducció elèctrica
Inoxidable
Set de comandaments
Controlador
Seguretat - provat d'acord amb la norma ISO 13849
Botó d'emergència
Material manual
Poliamida Reforçat de fibra de vidre
Funcionalitat LED
Mostra l'estat de la unitat de conducció
Longitud del cable (inclòs el plug)
3 METER
Temperatura ambient permissible per a l'emmagatzematge (màxim)
45 °C
Temperatura ambiental permissible per a l'emmagatzematge (Minimum)
-10 °C
Condicions ambientals permeses per al funcionament
De 5 a 50 °C, humitat atmosfèrica 90%, no condensació
Posicions de la depressió en el control
Ajustable en 22,5 graus
Tipus de protecció
IPX4 (aigua de xoc des de tots els costats) quan es munta horitzontalment
Vida útil del controlador
2 milions de cicles
Conjunt de components
Dues manilles ergonòmiques dissenyades, una amb i una sense funció
Control de velocitat
Variables, cap endavant i cap enrere
angle de rotació de lEix (màxim)
45
angle de rotació de lEix controlador (Minimum)
-45
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
Manteniment estandarditzat
Interfície USB per a actualitzacions de firmware
Muntatge fàcil d’usar
Unitat manual que es pot fixar en posició vertical o horitzontal
Electrònica fiable
Regulació contínua de la velocitat (endavant i enrere) mitjançant interruptors de seguretat provats
Solució de sistema pràctica
Sistema integrat fàcilment que consisteix en unitat d’accionament, mòdul de control, unitat de mà, bateria, carregador i kit de muntatge
Contacte òptim amb el terra
Alta força de contacte entre la roda i el terra amb funció compensadora per a sòls irregulars
Reducció d’absències per malaltia
Ràpid retorn de la inversió gràcies a menys absències per malaltia
Mecanisme de direcció optimitzat
Com a cinquena roda per millorar la direcció en corbes i la conducció en línia recta en distàncies llargues
Llarg temps de funcionament
Amb bateries estàndard, aprox. 200 cicles amb càrrega màxima
Processos accelerats
Posada en marxa més ràpida amb càrregues pesades per accelerar els processos operatius
Fiabilitat operativa certificada
Conformitat amb la norma DIN EN ISO 13849
Construcció duradora
Protecció completa contra esquitxades d’aigua (IPX4)
Operació ergonòmica
Unitat de control manual dissenyada ergonòmicament amb LED d’estat del sistema i de la bateria. Funcionament amb un sol botó
Personal sa
Les càrregues pesades es poden moure sense esforç. Prevé dolors físics al coll, l’esquena, les espatlles i els canells
Ús flexible
Gràcies al motor d’elevació, es pot activar segons sigui necessari. Sense contacte amb el terra en posició d’espera