Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

L'aro Novatech és una roda de castor dissenyada per a aplicacions industrials exigents amb un diàmetre de 85 mm i una amplada de banda de rodadura de 85 mm. El nucli presenta una longitud de 90 mm i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre, fabricat en acer i ferro per garantir una durabilitat excepcional. La banda de rodadura està elaborada en poliuretà amb fòsfor, proporcionant excel·lent resistència a l'abrasió i tracció. Aquesta roda està equipada amb un rodament de boles de precisió segellat que assegura un funcionament suau i fiable. La capacitat de càrrega estàtica és de 1600 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix 640 kg a 6 km/h o 800 kg a 4 km/h, adaptant-se a diverses velocitats operacionals. L'aro Novatech és idoni per a indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, carretons elevadors, sistemes AGV pesants, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i equipament de transport.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
ETX 085x85-Ø20 HL90-Type F
EAN
4031582369625
Número de material S4
199862192
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 3 km/h
800 kg
Tracidad de carga a 4 km/h
800 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
640 kg
Tracidad de carga estàtica
1600 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
1,14 kg
Nom del producte
Novatech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Acero, hierro
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Fos
El forat Eix Diàmetre del forat
20 mm
Longitud del cub
90 mm
Banda de rodadura ample
85 mm
Diametralització
85 mm
Corporació ample
85 mm
Tipus de seient
F
Apte per
jungheinrich
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió, Segellat
Roda de color
Amarillo de mel (RAL1005)
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
Segell protector
Rodes amb coixinets segellats per protegir contra esquitxades d’aigua i pols