Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La rueda giratoria Rueda Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en acer pesada i incorpora dues curses de ball en el mecanisme giratori, garantint una rotació suau i duradora. La roda presenta un diàmetre de 100 mm i està equipada amb un roamiento de rodillos que assegura una distribució òptima de les càrregues. La banda de rodadura està confeccionada amb pneumàtic elàstic no marcat i vulcanitzat, proporcionant excel·lent adherència i resistència a l'abrasió. El cos de la roda està fabricat en poliamida, material que ofereix lleugeresa combinada amb resistència mecànica. L'alçada total del conjunt és de 128 mm, facilitant la integració en diverses aplicacions. Aquesta rueda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 320 kg i una capacitat dinàmica de 160 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataforma, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
3470UFJ100P62 T/G-small
EAN
4031582377781
Número de material S4
990061066
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
75 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
160 kg
Tracidad de carga estàtica
320 kg
Alçada total
128 mm
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,89 kg
Nom del producte
Alpha
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
9 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
60 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
77 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
80 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
77 mm
Placa llarga
105 mm
Placa ampla
80 mm
Suport
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material d'habitatge
Acer, pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
75 mm
Sterferencia de giro
180 mm
Desplaçament
40 mm
Scio de giro
90 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
63 Shore A
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat
Banda de rodadura ample
34 mm
Diametralització
100 mm
Corporació ample
34 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Roamiento de rodillos
Roda de color
Verd de plata (RAL7001)
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
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs
Omet la galeria de productes

Accessoris

Aro 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

L'Elastech és un aro per a castor fabricat en poliamida amb un diàmetre de 100 mm i una amplada de banda de rodament de 34 mm. El nucli presenta una longitud de 44,4 mm i disposa d'un forat d'eix de 12 mm de diàmetre per a l'acoblament. La banda de rodament està confeccionada amb tirant elàstic, negre, vulcanitzat, que proporciona excel·lent adherència i durabilitat. L'aro està equipat amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i eficient. Respecte a les capacitats de càrrega, aquest aro suporta una càrrega estàtica màxima de 320 kg i una càrrega dinàmica de 160 kg a una velocitat de 4 km/h, el que el fa idoni per a aplicacions industrials exigents en entorns de transport i moviment de càrregues.

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Alpha
3477UFJ100P62 T/G small

La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada con dues curses de ball que garantizan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, equipada con roamiento de rodillos para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 128 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 160 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 320 kg. Es ideal para aplicaciones en fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, eliminació de residus i bancs de treball.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Variants
Rueda fija 100 mm
Rueda fija 100 mm
Alpha
3478UFJ100P62 tyre-5015

La rueda fija Alpha està equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació i presenta una carcassa fabricada en acer pesada que garanteix una gran durabilitat i resistència estructural. La rueda disposa d'un diàmetre de 100 mm i està dotada d'un roamiento de rodillos que assegura un funcionament suau i eficient. El cos de la rueda està fabricat en poliamida, mentre que la banda de rodadura utilitza pneumàtic elàstic no marcat i vulcanitzat, proporcionant una excel·lent adherència i amortiment. L'alçada total del conjunt és de 128 mm, oferint una configuració compacta i versàtil. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 320 kg i una càrrega dinàmica de 160 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions exigents. La rueda Alpha és especialment indicada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis i protecció contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataformes, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg