Rueda fija 100 mm
Alpha
Order number:
990001363
EAN:
4031582306323
Número de producte:
3478DVJ100P62
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació que gar...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions. L'estructura està construïda amb acer pesat de gran resistència, proporcionant una base robusta i duradora que suporta les exigències dels entorns més exigents. La roda presenta un diàmetre de 100 mm i està equipada amb un roamiento de rodillos de precisió que assegura un funcionament suau i eficient durant les operacions contínues. La superfície de contacte està fabricada amb goma massissa negra, que ofereix excel·lent adherència i protecció contra l'abrasió, mentre que el cos de la roda està construït amb acera de huellas per a una màxima durabilitat. L'alçada total del conjunt és de 128 mm, dimensió que facilita la integració en sistemes de transport i manutenció de càrregues. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 140 kg, garantint estabilitat en posició fixa, i una capacitat dinàmica de 70 kg a una velocitat de 4 km/h durant el desplaçament. Aquesta rueda és especialment adequada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics de tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport i equipament per a l'eliminació de residus.