Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La roda giratòria amb fre total Alpha és un component dissenyat per a aplicacions industrials exigents. Està fixada mitjançant una placa rectangular que garanteix un muntatge estable. El cos és d'acer de servei pesant i incorpora un coixinet giratori de dues curses de boles per a un gir fluid. La roda té un diàmetre de 100 mm, un rodament de corrons i una banda de rodament de goma massissa negra, mentre que el seu cos és d'acer de petjades. L'alçada total és de 128 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 140 kg i la dinàmica de 70 kg a una velocitat de 4 km/h. Aplicacions: fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataforma, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, eliminació de residus i bancs de treball.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
3477DVJ100P62
EAN
4031582305111
Número de material S4
990001424
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con Freno total
Àmplia general
75 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
70 kg
Tracidad de carga estàtica
140 kg
Alçada total
128 mm
Temperatura màxima (màxim)
85 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
1,1 kg
Nom del producte
Alpha
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
9 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
60 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
77 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
80 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
77 mm
Placa llarga
105 mm
Placa ampla
80 mm
Suport
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material d'habitatge
Acer, pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
75 mm
Sterferencia de giro
246 mm
Desplaçament
41 mm
Scio de giro
123 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
80 Shore A
Material corporal
Acero de huellas
Material de la banda de rodadura
Goma massissa negres, negres
Banda de rodadura ample
30 mm
Diametralització
100 mm
Corporació ample
30 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Roamiento de rodillos
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
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
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
Alpha
3470DVJ100P62

La rueda giratoria Rueda Alpha és una solució de mobilitat robusta dissenyada amb una placa rectangular que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions industrials. L'allotjament està fabricat en acer de qualitat pesada i incorpora dues curses de ball en el mecanisme giratori, proporcionant una rotació suau i duradora. La roda presenta un diàmetre de 100 mm amb un roamiento de rodillos que assegura un funcionament fiable i de llarga durada, mentre que la superfície de contacte està revestida de goma massissa negres per a una tracció òptima i una resistència superior a l'abrasió. El cos de la roda està construït en acer de huellas, material que ofereix una resistència excepcional a l'impacte i a la deformació. L'alçada total del conjunt és de 128 mm, proporcionant una dimensió compacta però funcional. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 140 kg i una càrrega dinàmica de 70 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions que requereixen mobilitat controlada. La rueda Alpha és especialment indicada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataforma, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.

100 mm
128 mm
70 kg
100 mm
128 mm
70 kg
Rueda fija 100 mm
Alpha
3478DVJ100P62

La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions. L'estructura està construïda amb acer pesat de gran resistència, proporcionant una base robusta i duradora que suporta les exigències dels entorns més exigents. La roda presenta un diàmetre de 100 mm i està equipada amb un roamiento de rodillos de precisió que assegura un funcionament suau i eficient durant les operacions contínues. La superfície de contacte està fabricada amb goma massissa negra, que ofereix excel·lent adherència i protecció contra l'abrasió, mentre que el cos de la roda està construït amb acera de huellas per a una màxima durabilitat. L'alçada total del conjunt és de 128 mm, dimensió que facilita la integració en sistemes de transport i manutenció de càrregues. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 140 kg, garantint estabilitat en posició fixa, i una capacitat dinàmica de 70 kg a una velocitat de 4 km/h durant el desplaçament. Aquesta rueda és especialment adequada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics de tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport i equipament per a l'eliminació de residus.

100 mm
128 mm
70 kg
100 mm
128 mm
70 kg