Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions. L'estructura de l'allotjament està fabricada en acer pesada, proporcionant una robustesa excepcional i durabilitat en entorns exigents. La roda presenta un diàmetre de 200 mm i està equipada amb un roamiento de rodillos que assegura un funcionament suau i eficient durant operacions prolongades. La superfície de contacte està revestida de goma massissa negra, mentre que el cos de la roda es construeix en acer de huellas, combinant resistència estructural amb capacitat de càrrega òptima. L'alçada total del conjunt és de 240 mm, facilitant la integració en sistemes de transport i manipulació de càrregues. Respecte a les especificacions de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 410 kg i una capacitat dinàmica de 205 kg a una velocitat de 4 km/h, adequada per a operacions de transport controlat. La rueda Alpha és especialment indicada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataformes, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
3478DVJ200P63
EAN
4031582306354
Número de material S4
990000479
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda fija
Àmplia general
115 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
205 kg
Tracidad de carga estàtica
410 kg
Alçada total
240 mm
Temperatura màxima (màxim)
85 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
2,61 kg
Nom del producte
Alpha
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
105 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
75 mm
Placa llarga
140 mm
Placa ampla
115 mm
Suport
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material d'habitatge
Acer, pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
80 Shore A
Material corporal
Acero de huellas
Material de la banda de rodadura
Goma massissa negres, negres
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
200 mm
Corporació ample
50 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Roamiento de rodillos
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
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
Alpha
3477DVJ200P63

La Alpha és una roda giratòria amb fre total pensada per a aplicacions industrials exigents. Com a element de fixació, incorpora una placa rectangular que garanteix una unió estable amb la base de l'equip o del vehicle. La carcassa està fabricada en acer pesat i integra un rodament giratori de dues curses de boles, que permet un gir suau i precís. La roda té un diàmetre de 200 mm, disposa d'un rodament de rodets i utilitza una banda de rodament de goma massissa negra, mentre que el cos de la roda és d'acer de petjada. L'alçada total del conjunt és de 240 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 410 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 205 kg a una velocitat de 4 km/h. Aquesta roda és adequada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, tecnologia de sales netes, protecció contra incendis i bancs de treball.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg
Variants
Rueda giratoria Rueda 200 mm
Rueda giratoria Rueda 200 mm
Alpha
3470DVJ200P63

La rueda giratoria Alpha és una placa rectangular amb carcassa d'acer pesada equipada amb dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos d'acero de huellas amb banda de rodadura de goma massissa negres per assegurar una tracció òptima i un roamiento de rodillos d'alta qualitat per a un funcionament durador. Amb un diàmetre de roda de 200 mm i una alçada total de 240 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 205 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat estàtica de 410 kg. És ideal per a aplicacions en fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, eliminació de residus i bancs de treball.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg