Rueda giratoria Rueda 50 mm
Lumina
Order number:
990071606
EAN:
4031582317466
Número de producte:
AA20PJI050B10-11X20/10 9011/9011/7042
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
Lumina és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions de mobiliari, equipada amb una espiga adherència amb collar qu...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
Lumina és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions de mobiliari, equipada amb una espiga adherència amb collar que garanteix una fixació segura i estable. L'allotjament està fabricat en polipropilè, un material resistent i durador que proporciona excel·lent estabilitat estructural, i incorpora un sistema de rodament giratori tipus espiga swiveling que permet una rotació suau i controlada. La roda presenta un diàmetre de 50 mm i està construïda amb un cos de polipropilè combinat amb una banda de rodadura de cautxú termoplàstic, que ofereix excel·lent adherència i durabilitat en diverses superfícies. El sistema de rodament utilitza un coixinet llis tub separador que assegura un funcionament silenciós i una vida útil prolongada. L'alçada total del conjunt és de 54 mm, proporcionant una integració compacta en mobiliari de diverses alçades. Aquesta rueda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 80 kg i una capacitat dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa ideal per a tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina on es requereix mobilitat controlada i fiabilitat en aplicacions de mobiliari residencial i comercial.
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
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Coberta robusta
Coberta feta de zinc fos massís o material sintètic
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Muntatge ràpid
Procés de muntatge més ràpid amb accessoris endollables
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar