Rueda giratoria con Freno intermitente 65 mm
Stylea
Order number:
990079444
EAN:
4031582343588
Número de producte:
5923XOI065B10-11X20/10D23 9011/9011
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
Stylea és una rueda giratoria con freno intermitente dissenyada per a aplicacions de mobiliari, equipada amb una espiga d'adherè...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
Stylea és una rueda giratoria con freno intermitente dissenyada per a aplicacions de mobiliari, equipada amb una espiga d'adherència amb collar que garanteix una fixació segura i estable. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora un mecanisme de pivotament tipus espiga swiveling que permet la rotació suau i controlada de la rueda. La roda presenta un diàmetre de 65 mm i està construïda en poliamida amb conducció elèctrica, mantenint la mateixa composició tant en el cos com en la banda de rodadura per assegurar la uniformitat i durabilitat del producte. El coixinet llis tub separador proporciona un suport de fricció reduïda que facilita el gir fluid de la roda. L'altura total del conjunt és de 68 mm, oferint una integració compacta en mobiliari de diverses tipologies. Respecte a les capacitats de càrrega, Stylea suporta una càrrega estàtica màxima de 100 kg i una càrrega dinàmica de 50 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa adequada per a tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, mobles d'oficina i cadires d'oficina. Aquesta rueda combina funcionalitat, seguretat i versatilitat per a solucions de mobiliari modern.
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
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Muntatge ràpid
Procés de muntatge més ràpid amb accessoris endollables
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar