Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

Lumina és una rueda giratoria con freno intermitente dissenyada per a aplicacions de mobiliari, equipada amb una espiga d'adherència amb collar que garanteix una fixació segura i estable. L'estructura de l'habitacle està fabricada en polipropilè, un material resistent i durador que proporciona excel·lent estabilitat estructural, mentre que el sistema de gir es basa en una espiga swiveling que permet una rotació suau i controlada. La roda presenta un diàmetre de 50 mm i està construïda en polipropilè conductor elèctric, amb una banda de rodadura idèntica al cos de la roda per assegurar una distribució uniforme de la pressió i una durabilitat òptima. El sistema de rodament utilitza un coixinet llis tub separador que minimitza la fricció i facilita moviments precisos i silenciosos. L'alçada total del conjunt és de 55 mm, proporcionant una integració compacta en mobiliari de diversos tipus. Respecte a les capacitats de càrrega, Lumina suporta una capacitat estàtica de 80 kg i una capacitat dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa ideal per a tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, mobles d'oficina i cadires d'oficina. Aquesta configuració garanteix un rendiment fiable i una llarga vida útil en entorns domèstics i professionals.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
AA23YOI050B10-11X20/10 9011/9011
EAN
4031582341232
Número de material S4
990071380
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con Freno intermitente
Àmplia general
55 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
40 kg
Tracidad de carga estàtica
80 kg
Alçada total
55 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,11 kg
Nom del producte
Lumina
Estàndard
EN12528 - Furniture Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Espiga'adherència, amb collar
Espiga Màgia
11 mm
Espiga llarga
20 mm
Suport
Color
Grafit negre (RAL9011)
Forquilla Forma
Casa Suport Roda bessona, tancada
Material d'habitatge
Polipropilè
Scamiento giratorio
Espiga, Swiveling
Dome Dictel
0 mm
Sterferencia de giro
104 mm
Desplaçament
20 mm
Scio de giro
52 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (D)
65 Shore D
Material corporal
Polipropilè, conductor elèctric
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
El forat Eix Diàmetre del forat
0 mm
Longitud del cub
0 mm
Banda de rodadura ample
8 mm
Diametralització
50 mm
Corporació ample
8 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Banda de rodadura Color
Grafit negre (RAL9011)
Eix
Riveció
El Bearing
Coixinet llis tub Separador
Roda de color
Grafit negre (RAL9011)
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
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Opcions de muntatge variables
Dimensions de muntatge diferents per a una gran varietat d’aplicacions
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Coberta robusta
Coberta feta de zinc fos massís o material sintètic
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Muntatge ràpid
Procés de muntatge més ràpid amb accessoris endollables
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Rueda giratoria Rueda 50 mm
Lumina
AA20YOI050B10-11X20/10 9011/9011

La Lumina és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina, equipada amb una espiga d'adherència amb collar que garanteix una fixació segura i estable. L'allotjament està fabricat en polipropilè i incorpora un sistema d'espiga swiveling que permet la rotació suau i controlada de la rueda. La rueda presenta un diàmetre de 50 mm i està construïda en polipropilè conductor elèctric, amb un material de banda de rodament idèntic al cos de la rueda per assegurar una usura uniforme i un rendiment consistent. El coixinet llis tub separador proporciona una rotació suau i duradora, minimitzant la fricció durant l'operació. L'alçada total del conjunt és de 56 mm, oferint una integració compacta en mobiliari de diverses alçades. Respecte a les especificacions de càrrega, la rueda suporta una capacitat estàtica de 80 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa adequada per a mobiliari que requereix mobilitat freqüent però controlada en entorns domèstics i d'oficina.

50 mm
56 mm
40 kg
50 mm
56 mm
40 kg