Rueda giratoria Rueda 50 mm
Lumina
Order number:
990074954
EAN:
4031582340891
Número de producte:
AA20YOI050B10-11X20/10 9011/9011
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Lumina és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'ofi...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La Lumina és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina, equipada amb una espiga d'adherència amb collar que garanteix una fixació segura i estable. L'allotjament està fabricat en polipropilè i incorpora un sistema d'espiga swiveling que permet la rotació suau i controlada de la rueda. La rueda presenta un diàmetre de 50 mm i està construïda en polipropilè conductor elèctric, amb un material de banda de rodament idèntic al cos de la rueda per assegurar una usura uniforme i un rendiment consistent. El coixinet llis tub separador proporciona una rotació suau i duradora, minimitzant la fricció durant l'operació. L'alçada total del conjunt és de 56 mm, oferint una integració compacta en mobiliari de diverses alçades. Respecte a les especificacions de càrrega, la rueda suporta una capacitat estàtica de 80 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa adequada per a mobiliari que requereix mobilitat freqüent però controlada en entorns domèstics i d'oficina.
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
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Coberta robusta
Coberta feta de zinc fos massís o material sintètic
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Muntatge ràpid
Procés de muntatge més ràpid amb accessoris endollables
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar