Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

Stylea és una rueda giratoria amb freno intermitent dissenyada per a aplicacions de mobiliari, incloses tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, mobles d'oficina i cadires d'oficina. El sistema de fixació consisteix en una espiga d'adherència amb collar que garanteix una instal·lació segura i estable en els mobles. L'allotjament està fabricat en poliamida amb un sistema de pivot giratori tipus espiga que permet la rotació suau i controlada de la rueda. La rueda presenta un diàmetre de 75 mm i està equipada amb un coixinet llis tub separador que assegura un funcionament fluid i durador. La banda de rodadura està confeccionada amb goma termoplàstica de propietats conductores elèctriques, mentre que el cos de la rueda és de poliamida amb conducció elèctrica integrada, proporcionant protecció antiestàtica. L'alçada total del conjunt és de 77 mm. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 100 kg i una càrrega dinàmica de 50 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa adequada per a mobiliari residencial i comercial de mitjana a alta demanda.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
S1-5923XGI075B10-11X20/10D20 9011/9011
EAN
4031582341546
Número de material S4
990078129
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con Freno intermitente
Àmplia general
54 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
50 kg
Tracidad de carga estàtica
100 kg
Alçada total
77 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,13 kg
Nom del producte
Stylea
Estàndard
EN 12529 – Rodes per a cadires d'oficina
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Espiga'adherència, amb collar
Espiga Màgia
11 mm
Espiga llarga
20 mm
Suport
Color
Grafit negre (RAL9011)
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Espiga, Swiveling
Dome Dictel
20 mm
Sterferencia de giro
124 mm
Desplaçament
30 mm
Scio de giro
62 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Poliamida, conducció elèctrica
Material de la banda de rodadura
Goma termoplàstic, conductor elèctric
El forat Eix Diàmetre del forat
0 mm
Longitud del cub
0 mm
Banda de rodadura ample
8 mm
Diametralització
75 mm
Corporació ample
8 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Banda de rodadura Color
Grafit negre (RAL9011)
Eix
Riveció
El Bearing
Coixinet llis tub Separador
Roda de color
Grafit negre (RAL9011)
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
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Muntatge ràpid
Procés de muntatge més ràpid amb accessoris endollables
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 75 mm
Rueda giratoria Rueda 75 mm
Stylea
5920XGI075B10-11x20 DOM20

La Stylea és una rueda giratoria rueda equipada amb espiga d'adherència, amb collar per a una fixació segura i fiable. L'allotjament està fabricat en poliamida resistent i incorpora un sistema d'espiga swiveling que garanteix un moviment de gir suau i precís. La roda presenta un cos de poliamida amb conducció elèctrica i una banda de rodadura de goma termoplàstic conductor elèctric, proporcionant excel·lents propietats antiestàtiques, mentre que el coixinet llis tub separador assegura un funcionament silenciós i durador. Amb un diàmetre de roda de 75 mm i una alçada total de 81 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 50 kg a una velocitat de 3 km/h. És ideal per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, cadires d'oficina i mobles d'oficina en general.

75 mm
81 mm
50 kg
75 mm
81 mm
50 kg