Rueda giratoria con Freno intermitente 50 mm
Lumina
Order number:
990075213
EAN:
4031582341249
Número de producte:
A523YOI050B10-11X20/10D38 9011/9011
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Lumina és una roda giratòria amb fre intermitent, indicada per a tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, mobles d'oficina...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La Lumina és una roda giratòria amb fre intermitent, indicada per a tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, mobles d'oficina i cadires d'oficina. La unitat es fixa mitjançant una espiga d'adherència amb collar, que garanteix una subjecció segura a l'estructura del moble. L'habitatge és de polipropilè i incorpora una espiga giratòria (Swiveling) que permet el gir lliure de la roda sobre el seu eix vertical. La roda té un diàmetre de 50 mm i disposa d'un coixinet llis tub amb separador, que minimitza la fricció durant el moviment. El material de la banda de rodament és idèntic al del cos de la roda, que està fabricat en polipropilè conductor elèctric. L'altura total del conjunt és de 61 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 80 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 40 kg a una velocitat de 3 km/h.
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
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Coberta robusta
Coberta feta de zinc fos massís o material sintètic
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Muntatge ràpid
Procés de muntatge més ràpid amb accessoris endollables
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar