Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Lumina és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina. El sistema de fixació utilitza una espiga d'adherència amb collar que garanteix una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat en polipropilè i incorpora un sistema d'espiga swiveling que permet la rotació suau i controlada de la rueda. La rueda presenta un diàmetre de 50 mm i està equipada amb un coixinet llis tub separador que assegura un funcionament fluid i durador. El material de la banda de rodament és idèntic al cos de la roda, ambdós fabricats en polipropilè conductor elèctric, proporcionant propietats antiestàtiques adequades per a entorns sensibles. L'alçada total del conjunt és de 61 mm, oferint una integració compacta en mobiliari de diverses alçades. Respecte a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 80 kg i una càrrega dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment fiable en aplicacions de mobiliari residencial i comercial.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
A520YOI050B10-11x20/10DOM38 9011
EAN
4031582340563
Número de material S4
990071196
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
55 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
40 kg
Tracidad de carga estàtica
80 kg
Alçada total
61 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,1 kg
Nom del producte
Lumina
Estàndard
EN 12529 – Rodes per a cadires d'oficina
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Espiga'adherència, amb collar
Espiga Màgia
11 mm
Espiga llarga
20 mm
Suport
Color
Grafit negre (RAL9011)
Forquilla Forma
Suport Roda bessona, tancada, amb cúpula
Material d'habitatge
Polipropilè
Scamiento giratorio
Espiga, Swiveling
Dome Dictel
38 mm
Sterferencia de giro
104 mm
Desplaçament
20 mm
Scio de giro
52 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (D)
65 Shore D
Material corporal
Polipropilè, conductor elèctric
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
El forat Eix Diàmetre del forat
0 mm
Longitud del cub
0 mm
Banda de rodadura ample
8 mm
Diametralització
50 mm
Corporació ample
8 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Banda de rodadura Color
Grafit negre (RAL9011)
Eix
Riveció
El Bearing
Coixinet llis tub Separador
Roda de color
Grafit negre (RAL9011)
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
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Coberta robusta
Coberta feta de zinc fos massís o material sintètic
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Muntatge ràpid
Procés de muntatge més ràpid amb accessoris endollables
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Rueda giratoria con Freno intermitente 50 mm
Lumina
A523YOI050B10-11X20/10D38 9011/9011

La Lumina és una roda giratòria amb fre intermitent, indicada per a tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, mobles d'oficina i cadires d'oficina. La unitat es fixa mitjançant una espiga d'adherència amb collar, que garanteix una subjecció segura a l'estructura del moble. L'habitatge és de polipropilè i incorpora una espiga giratòria (Swiveling) que permet el gir lliure de la roda sobre el seu eix vertical. La roda té un diàmetre de 50 mm i disposa d'un coixinet llis tub amb separador, que minimitza la fricció durant el moviment. El material de la banda de rodament és idèntic al del cos de la roda, que està fabricat en polipropilè conductor elèctric. L'altura total del conjunt és de 61 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 80 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 40 kg a una velocitat de 3 km/h.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg