Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Lumina és una rueda giratoria amb freno intermitent dissenyada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, mobles d'oficina i cadires d'oficina. La rueda incorpora una espiga d'adherència amb collar com a sistema de fixació, que garanteix una instal·lació segura i estable en els mobles. L'allotjament està fabricat en polipropilè conductor elèctric i disposa d'una espiga giratòria que permet el moviment omnidireccional de la rueda. La roda presenta un diàmetre de 50 mm i està equipada amb un coixinet llis tub separador que assegura un gir suau i durador. La superfície de rodadura està confeccionada amb goma termoplàstica conductor elèctric, que proporciona excel·lent adherència i propietats antiestàtiques. El cos de la roda està fabricat en polipropilè conductor elèctric, combinant resistència mecànica amb propietats de conductivitat elèctrica. L'alçada total de la rueda és de 61 mm, la qual cosa la fa compatible amb la majoria de mobles estàndard. Respecte a la capacitat de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 80 kg i una càrrega dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment fiable en entorns d'ús intensiu.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
A523YGI050B10-11X20/10D45 9011/9011
EAN
4031582342055
Número de material S4
990078141
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con Freno intermitente
Àmplia general
55 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
40 kg
Tracidad de carga estàtica
80 kg
Alçada total
61 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,11 kg
Nom del producte
Lumina
Estàndard
EN 12529 – Rodes per a cadires d'oficina
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Espiga'adherència, amb collar
Espiga Màgia
11 mm
Espiga llarga
20 mm
Suport
Color
Grafit negre (RAL9011)
Forquilla Forma
Suport Roda bessona, tancada, amb cúpula
Material d'habitatge
Polipropilè
Scamiento giratorio
Espiga, Swiveling
Dome Dictel
45 mm
Sterferencia de giro
104 mm
Desplaçament
20 mm
Scio de giro
52 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Polipropilè, conductor elèctric
Material de la banda de rodadura
Goma termoplàstic, conductor elèctric
El forat Eix Diàmetre del forat
0 mm
Longitud del cub
0 mm
Banda de rodadura ample
8 mm
Diametralització
50 mm
Corporació ample
8 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Banda de rodadura Color
Grafit negre (RAL9011)
Eix
Riveció
El Bearing
Coixinet llis tub Separador
Roda de color
Grafit negre (RAL9011)
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
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Coberta robusta
Coberta feta de zinc fos massís o material sintètic
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Muntatge ràpid
Procés de muntatge més ràpid amb accessoris endollables
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 50 mm
Rueda giratoria Rueda 50 mm
Lumina
A520YGI050B10-11x20 DOM45

La Lumina és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, cadires d'oficina i mobles d'oficina. Incorpora una espiga d'adherència amb collar com a sistema de fixació, garantint una connexió segura i estable. L'allotjament està fabricat en polipropilè i utilitza un sistema de rodament d'espiga amb capacitat de gir lliure. La roda presenta un cos de polipropilè conductor elèctric combinat amb una banda de rodadura de goma termoplàstic conductor elèctric, proporcionant excel·lents propietats antiestàtiques. El sistema de rodament és de tipus coixinet llis tubular amb separador per assegurar un funcionament suau i durador. La roda té un diàmetre de 50 mm i l'altura total del conjunt és de 61 mm, oferint dimensions compactes ideals per a mobles lleugers i aplicacions d'oficina.

50 mm
61 mm
50 mm
61 mm