Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

Lumina és una rueda giratoria con freno intermitente dissenyada per a aplicacions de mobiliari, equipada amb una espiga d'adherència amb collar que garanteix una fixació segura i estable. L'allotjament està fabricat en polipropilè i incorpora un sistema de pivot giratori tipus espiga swiveling que permet una rotació suau i controlada del conjunt. La roda presenta un diàmetre de 50 mm i està construïda en polipropilè, mantenint la identitat material amb el cos de la roda per assegurar coherència estructural i durabilitat. El sistema de rodament utilitza un coixinet llis tub separador que proporciona una fricció mínima i un funcionament silenciós durant l'ús continu. L'alçada total del conjunt és de 61 mm, dimensió que facilita la integració en diversos tipus de mobiliari sense afectar l'estabilitat ni l'ergonomia. Pel que fa a les especificacions de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 80 kg i una capacitat dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, paràmetres que la fan adequada per a tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, mobles d'oficina i cadires d'oficina. El disseny integral de Lumina combina funcionalitat, resistència i versatilitat per satisfer les exigències del mobiliari contemporani.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
A523POI050B10-11x20/10D45 9011/9011
EAN
4031582317381
Número de material S4
990071257
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con Freno intermitente
Àmplia general
55 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
40 kg
Tracidad de carga estàtica
80 kg
Alçada total
61 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,09 kg
Nom del producte
Lumina
Estàndard
EN 12529 – Rodes per a cadires d'oficina
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Espiga'adherència, amb collar
Espiga Màgia
11 mm
Espiga llarga
20 mm
Suport
Color
Grafit negre (RAL9011)
Forquilla Forma
Suport Roda bessona, tancada, amb cúpula
Material d'habitatge
Polipropilè
Scamiento giratorio
Espiga, Swiveling
Dome Dictel
45 mm
Sterferencia de giro
104 mm
Desplaçament
20 mm
Scio de giro
52 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (D)
65 Shore D
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
El forat Eix Diàmetre del forat
0 mm
Longitud del cub
0 mm
Banda de rodadura ample
8 mm
Diametralització
50 mm
Corporació ample
8 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Banda de rodadura Color
Grafit negre (RAL9011)
Eix
Riveció
El Bearing
Coixinet llis tub Separador
Roda de color
Grafit negre (RAL9011)
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
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Coberta robusta
Coberta feta de zinc fos massís o material sintètic
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Muntatge ràpid
Procés de muntatge més ràpid amb accessoris endollables
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Rueda giratoria Rueda 50 mm
Lumina
A520POI050B10-11x20/10DOM45 9011

Lumina és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions de mobiliari residencial i comercial, incloses tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina. El sistema de fixació utilitza una espiga d'adherència amb collar que garanteix una instal·lació segura i estable en els mobles. L'allotjament està fabricat en polipropilè, un material durador i resistent que proporciona excel·lent estabilitat estructural i resistència a l'abrasió. El sistema de gir incorpora una espiga swiveling que permet una rotació suau i controlada, facilitant el moviment multidireccional del moble. La roda presenta un diàmetre de 50 mm i està equipada amb un coixinet llis tub separador que assegura un funcionament silenciós i prolongat. El material de la roda és idèntic al cos de la roda, mantenint la coherència estructural i garantint una distribució uniforme de les càrregues. L'alçada total del conjunt és de 61 mm, proporcionant una dimensió compacta adequada per a la majoria de tipus de mobles. La capacitat de càrrega estàtica és de 80 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, especificacions que la fan idònia per a mobiliari de mitjà ús en entorns domèstics i d'oficina.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg