Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

Lumina és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions de mobiliari residencial i comercial, incloses tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina. El sistema de fixació utilitza una espiga d'adherència amb collar que garanteix una instal·lació segura i estable en els mobles. L'allotjament està fabricat en polipropilè, un material durador i resistent que proporciona excel·lent estabilitat estructural i resistència a l'abrasió. El sistema de gir incorpora una espiga swiveling que permet una rotació suau i controlada, facilitant el moviment multidireccional del moble. La roda presenta un diàmetre de 50 mm i està equipada amb un coixinet llis tub separador que assegura un funcionament silenciós i prolongat. El material de la roda és idèntic al cos de la roda, mantenint la coherència estructural i garantint una distribució uniforme de les càrregues. L'alçada total del conjunt és de 61 mm, proporcionant una dimensió compacta adequada per a la majoria de tipus de mobles. La capacitat de càrrega estàtica és de 80 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, especificacions que la fan idònia per a mobiliari de mitjà ús en entorns domèstics i d'oficina.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
A520POI050B10-11x20/10DOM45 9011
EAN
4031582317282
Número de material S4
990071271
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
55 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
40 kg
Tracidad de carga estàtica
80 kg
Alçada total
61 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,09 kg
Nom del producte
Lumina
Estàndard
EN12528 - Furniture Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Espiga'adherència, amb collar
Espiga Màgia
11 mm
Espiga llarga
20 mm
Suport
Color
Grafit negre (RAL9011)
Forquilla Forma
Suport Roda bessona, tancada, amb cúpula
Material d'habitatge
Polipropilè
Scamiento giratorio
Espiga, Swiveling
Dome Dictel
45 mm
Sterferencia de giro
104 mm
Desplaçament
20 mm
Scio de giro
52 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (D)
65 Shore D
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
El forat Eix Diàmetre del forat
0 mm
Longitud del cub
0 mm
Banda de rodadura ample
8 mm
Diametralització
50 mm
Corporació ample
8 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Banda de rodadura Color
Grafit negre (RAL9011)
Eix
Riveció
El Bearing
Coixinet llis tub Separador
Roda de color
Grafit negre (RAL9011)
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
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Coberta robusta
Coberta feta de zinc fos massís o material sintètic
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Muntatge ràpid
Procés de muntatge més ràpid amb accessoris endollables
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Rueda giratoria con Freno intermitente 50 mm
Lumina
A523POI050B10-11x20/10D45 9011/9011

La Lumina és una Rueda giratoria con Freno intermitente pensada per al muntatge en mobiliari, que combina una estructura compacta amb un sistema de frenada intermitent. La fixació del conjunt es realitza mitjançant una Espiga'adherència, amb collar, que permet unir la unitat a la superfície de l'element amb una connexió estable. La unió giratòria del conjunt es basa en una Espiga, Swiveling, que permet el gir lliure de la roda sobre el seu eix vertical sense limitar el seu moviment. L'allotjament de la unitat està fabricat en Polipropilè, un material que aporta resistència mecànica, durabilitat i estabilitat dimensional. La roda té un diàmetre de 50 mm i incorpora un Coixinet llis tub Separador, que redueix la fricció interna durant el rodatge i contribueix a un funcionament constant. La banda de rodadura és Identitari amb el cos de Roda, la qual cosa garanteix una composició homogènia entre la superfície de contacte i el cos principal. El cos de la roda també està fabricat en Polipropilè, en coherència amb el material de l'allotjament. L'alçada total de la unitat és de 61 mm, una dimensió que permet la instal·lació en mobles amb espai lliure limitat. La capacitat de càrrega estàtica és de 80 kg, valor que correspon al pes màxim que la unitat pot suportar en repòs. La capacitat de càrrega dinàmica és de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, cosa que defineix el límit de càrrega en condicions de desplaçament. Les aplicacions recomanades són Tauletes de nit, Mobles, Mobles multimèdia, Mobles d'oficina i Cadires d'oficina.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg