Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

Stylea és una rueda giratoria con freno intermitente dissenyada per a aplicacions de mobiliari, equipada amb una espiga d'adherència amb collar que garanteix una fixació segura i estable. L'allotjament està fabricat en poliamida, un material resistent i durador que proporciona excel·lent estabilitat estructural, i incorpora un cojinete giratori de tipus espiga swiveling que permet una rotació suau i controlada. La roda presenta un diàmetre de 65 mm i està construïda en poliamida, amb un coixinet llis tub separador que assegura un funcionament òptim i una vida útil prolongada, mentre que la banda de rodadura manté la mateixa identitat material que el cos de la roda per a coherència estructural. L'alçada total del conjunt és de 68 mm, proporcionant una integració compacta en mobiliari de diversos tipus. Aquesta rueda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 100 kg i una capacitat dinàmica de 50 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa ideal per a tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, mobles d'oficina i cadires d'oficina, on es requereix mobilitat controlada i fiabilitat en aplicacions de mobiliari residencial i professional.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5923UOI065B10-11X20/10D27 9011/9011
EAN
4031582335699
Número de material S4
990078108
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con Freno intermitente
Àmplia general
43 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
50 kg
Tracidad de carga estàtica
100 kg
Alçada total
68 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,13 kg
Nom del producte
Stylea
Estàndard
EN12529 - Swivel Chairs Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Espiga'adherència, amb collar
Espiga Màgia
11 mm
Espiga llarga
20 mm
Suport
Color
Grafit negre (RAL9011)
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Espiga, Swiveling
Dome Dictel
27 mm
Sterferencia de giro
106 mm
Desplaçament
25 mm
Scio de giro
53 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (D)
65 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
El forat Eix Diàmetre del forat
0 mm
Longitud del cub
0 mm
Banda de rodadura ample
8 mm
Diametralització
65 mm
Corporació ample
8 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Banda de rodadura Color
Grafit negre (RAL9011)
Eix
Riveció
El Bearing
Coixinet llis tub Separador
Roda de color
Grafit negre (RAL9011)
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
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Opcions de muntatge variables
Dimensions de muntatge diferents per a una gran varietat d’aplicacions
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Muntatge ràpid
Procés de muntatge més ràpid amb accessoris endollables
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Rueda giratoria Rueda 65 mm
Stylea
5920UOI065B10-11X20/10D27 9011/9011

La Stylea és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina. El sistema de fixació incorpora una espiga d'adherència amb collar que garanteix una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat en poliamida, un material que ofereix durabilitat i resistència a l'ús continu, i disposa d'un coixinet llis tub separador que permet el gir suau de la rueda. La rueda presenta un diàmetre de 65 mm i una alçada total de 68 mm, amb un cos de poliamida que proporciona robustesa estructural. La banda de rodadura és idèntica al cos de la rueda, assegurant una construcció homogènia i coherent. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 100 kg i una càrrega dinàmica de 50 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa adequada per a mobiliari domèstic i d'oficina que requereix mobilitat controlada i fiabilitat en les operacions quotidianes.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg