Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La Stylea és una rueda giratoria con freno intermitente dissenyada per a aplicacions de mobiliari, equipada amb una espiga d'adherència amb collar que garanteix una fixació segura i estable. L'allotjament està fabricat en poliamida, un material resistent i durador que proporciona excel·lent estabilitat estructural, i incorpora un cojinete giratori de tipus espiga swiveling que permet una rotació suau i controlada. La roda presenta un diàmetre de 75 mm i està construïda en poliamida, amb un material de banda de rodadura idèntic al cos de la roda per assegurar una usura uniforme i un rendiment consistent. El cojinete llis de tub separador facilita un moviment fluid i redueix la fricció durant l'operació. L'alçada total del conjunt és de 77 mm, proporcionant una integració compacta en mobiliari de diverses tipus. La capacitat de càrrega estàtica és de 100 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica assoleix 50 kg a una velocitat de 3 km/h, adequada per a tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, mobles d'oficina i cadires d'oficina. Aquesta rueda combina durabilitat, funcionalitat i versatilitat per a aplicacions de mobiliari residencial i comercial.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5923UOI075B10-11X20/10D20 9011/9011
EAN
4031582311075
Número de material S4
990071010
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con Freno intermitente
Àmplia general
54 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
50 kg
Tracidad de carga estàtica
100 kg
Alçada total
77 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,16 kg
Nom del producte
Stylea
Estàndard
EN 12529 – Rodes per a cadires d'oficina
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Espiga'adherència, amb collar
Espiga Màgia
11 mm
Espiga llarga
20 mm
Suport
Color
Grafit negre (RAL9011)
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Espiga, Swiveling
Dome Dictel
20 mm
Sterferencia de giro
124 mm
Desplaçament
30 mm
Scio de giro
62 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (D)
65 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
El forat Eix Diàmetre del forat
0 mm
Longitud del cub
0 mm
Banda de rodadura ample
8 mm
Diametralització
75 mm
Corporació ample
8 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Banda de rodadura Color
Grafit negre (RAL9011)
Eix
Riveció
El Bearing
Coixinet llis tub Separador
Roda de color
Grafit negre (RAL9011)
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
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Muntatge ràpid
Procés de muntatge més ràpid amb accessoris endollables
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Rueda giratoria Rueda 75 mm
Stylea
5920UOI075B10-11x20/10D20 9011/9011

La Stylea és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina, equipada amb un sistema d'espiga amb adherència i collar que garanteix una fixació segura i estable. L'allotjament està fabricat en poliamida, un material durador i resistent que proporciona excel·lent estabilitat estructural i resistència a l'abrasió. El sistema de gir es basa en una espiga swiveling que permet una rotació suau i controlada, facilitant la mobilitat multidireccional del moble. La roda presenta un diàmetre de 75 mil·límetres i està equipada amb un coixinet llis tub separador que assegura un funcionament fluid i prolongat sense manteniment excessiu. El cos de la roda està fabricat en poliamida, material que coincideix amb la identitat del cos de roda, proporcionant coherència material i durabilitat. La banda de rodament està confeccionada amb el mateix material que el cos de la roda, garantint uniformitat i resistència a l'ús continu. L'alçada total del conjunt és de 77 mil·límetres, dimensió que permet una integració òptima en mobiliari estàndard. Respecte a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica de 100 quilograms i una càrrega dinàmica de 50 quilograms a una velocitat de 3 quilòmetres per hora, especificacions adequades per a mobiliari domèstic i d'oficina de mitjana intensitat d'ús.

75 mm
77 mm
50 kg
75 mm
77 mm
50 kg