Rueda giratoria Rueda 75 mm
Stylea
Order number:
990075165
EAN:
4031582310955
Número de producte:
5920UOI075B10-11x20/10D20 9011/9011
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Stylea és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'ofi...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La Stylea és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina, equipada amb un sistema d'espiga amb adherència i collar que garanteix una fixació segura i estable. L'allotjament està fabricat en poliamida, un material durador i resistent que proporciona excel·lent estabilitat estructural i resistència a l'abrasió. El sistema de gir es basa en una espiga swiveling que permet una rotació suau i controlada, facilitant la mobilitat multidireccional del moble. La roda presenta un diàmetre de 75 mil·límetres i està equipada amb un coixinet llis tub separador que assegura un funcionament fluid i prolongat sense manteniment excessiu. El cos de la roda està fabricat en poliamida, material que coincideix amb la identitat del cos de roda, proporcionant coherència material i durabilitat. La banda de rodament està confeccionada amb el mateix material que el cos de la roda, garantint uniformitat i resistència a l'ús continu. L'alçada total del conjunt és de 77 mil·límetres, dimensió que permet una integració òptima en mobiliari estàndard. Respecte a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica de 100 quilograms i una càrrega dinàmica de 50 quilograms a una velocitat de 3 quilòmetres per hora, especificacions adequades per a mobiliari domèstic i d'oficina de mitjana intensitat d'ús.
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
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Muntatge ràpid
Procés de muntatge més ràpid amb accessoris endollables
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar