Rueda giratoria con Freno intermitente 65 mm
Stylea
Order number:
990075210
EAN:
4031582311006
Número de producte:
5923UJI065B10-11X20/10D23 9011/7016
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
El Stylea és una rodella giratòria amb fre intermitent, dissenyada per a aplicacions de mobiliari lleuger i d'oficina. La fixaci...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
El Stylea és una rodella giratòria amb fre intermitent, dissenyada per a aplicacions de mobiliari lleuger i d'oficina. La fixació es fa mitjançant una espiga d'adherència amb collar, que assegura una subjecció segura. L'allotjament és de poliamida i incorpora una espiga giratòria que permet girar la rodella lliurement. La roda té un diàmetre de 65 mm i un coixinet llis de tub separador. La banda de rodament és de cautxú termoplàstic, mentre que el cos de la roda és de poliamida. Pel que fa a les dimensions, l'alçada total del conjunt és de 68 mm, cosa que permet una integració compacta. La capacitat de càrrega estàtica és de 100 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 50 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquest producte està indicat per a tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, mobles d'oficina i cadires d'oficina.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
Característiques especials
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Muntatge ràpid
Procés de muntatge més ràpid amb accessoris endollables
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar