Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

Stylea és una rueda giratòria amb fre intermitent, dissenyada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, mobles d'oficina i cadires d'oficina. La fixació es realitza mitjançant una espiga d'adherència amb collar, que permet una instal·lació segura i estable en el mobiliari. L'alçat de la carcassa és de poliamida i incorpora una espiga giratòria (swiveling), que permet el gir lliure de la rodera al voltant del seu eix vertical. La roda té un diàmetre de 65 mm i està equipada amb un coixinet de llis tub separador. La banda de rodament és de goma termoplàstica amb conductivitat elèctrica, mentre que el cos de la roda està fabricat en poliamida amb conducció elèctrica. L'alçada total del conjunt és de 68 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 100 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 50 kg a una velocitat de 3 km/h.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5923XGI065B10-11X20/10D23 9011/9011
EAN
4031582341140
Número de material S4
990078572
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con Freno intermitente
Àmplia general
43 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
50 kg
Tracidad de carga estàtica
100 kg
Alçada total
68 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,12 kg
Nom del producte
Stylea
Estàndard
EN 12529 – Rodes per a cadires d'oficina
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Espiga'adherència, amb collar
Espiga Màgia
11 mm
Espiga llarga
20 mm
Suport
Color
Grafit negre (RAL9011)
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Espiga, Swiveling
Dome Dictel
23 mm
Sterferencia de giro
106 mm
Desplaçament
25 mm
Scio de giro
53 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Poliamida, conducció elèctrica
Material de la banda de rodadura
Goma termoplàstic, conductor elèctric
El forat Eix Diàmetre del forat
0 mm
Longitud del cub
0 mm
Banda de rodadura ample
8 mm
Diametralització
65 mm
Corporació ample
8 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Banda de rodadura Color
Grafit negre (RAL9011)
Eix
Riveció
El Bearing
Coixinet llis tub Separador
Roda de color
Grafit negre (RAL9011)
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
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Muntatge ràpid
Procés de muntatge més ràpid amb accessoris endollables
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Rueda giratoria Rueda 65 mm
Stylea
S1-5920XGI065B10-11X20/10D23 9011/9011

La Stylea és una rueda giratoria que incorpora un sistema de fixació tipus espiga amb adherència i collar, dissenyada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina. L'allotjament està fabricat en poliamida amb un mecanisme de pivot giratori tipus espiga que permet la rotació suau i controlada de la rueda. La rueda presenta un diàmetre de 65 mm i està equipada amb un coixinet llis de tub separador que garanteix un funcionament fluid i durador. La superfície de rodament està confeccionada en goma termoplàstica amb propietats conductores elèctriques, mentre que el cos de la rueda és de poliamida amb conducció elèctrica integrada, assegurant la dissipació de càrregues estàtiques en entorns sensibles. L'alçada total del conjunt és de 68 mm, proporcionant una integració compacta en mobiliari de diverses alçades. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 100 kg i una càrrega dinàmica de 50 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa adequada per a mobiliari residencial i d'oficina sotmès a moviments freqüents però controlats.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg