Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Stylea és una rueda giratoria que incorpora un sistema de fixació tipus espiga amb adherència i collar, dissenyada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina. L'allotjament està fabricat en poliamida amb un mecanisme de pivot giratori tipus espiga que permet la rotació suau i controlada de la rueda. La rueda presenta un diàmetre de 65 mm i està equipada amb un coixinet llis de tub separador que garanteix un funcionament fluid i durador. La superfície de rodament està confeccionada en goma termoplàstica amb propietats conductores elèctriques, mentre que el cos de la rueda és de poliamida amb conducció elèctrica integrada, assegurant la dissipació de càrregues estàtiques en entorns sensibles. L'alçada total del conjunt és de 68 mm, proporcionant una integració compacta en mobiliari de diverses alçades. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 100 kg i una càrrega dinàmica de 50 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa adequada per a mobiliari residencial i d'oficina sotmès a moviments freqüents però controlats.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
S1-5920XGI065B10-11X20/10D23 9011/9011
EAN
4031582342291
Número de material S4
990078535
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
43 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
50 kg
Tracidad de carga estàtica
100 kg
Alçada total
68 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,13 kg
Nom del producte
Stylea
Estàndard
EN12528 - Furniture Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Espiga'adherència, amb collar
Espiga Màgia
11 mm
Espiga llarga
20 mm
Suport
Color
Grafit negre (RAL9011)
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Espiga, Swiveling
Dome Dictel
23 mm
Sterferencia de giro
106 mm
Desplaçament
25 mm
Scio de giro
53 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Poliamida, conducció elèctrica
Material de la banda de rodadura
Goma termoplàstic, conductor elèctric
El forat Eix Diàmetre del forat
0 mm
Longitud del cub
0 mm
Banda de rodadura ample
8 mm
Diametralització
65 mm
Corporació ample
8 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Banda de rodadura Color
Grafit negre (RAL9011)
Eix
Riveció
El Bearing
Coixinet llis tub Separador
Roda de color
Grafit negre (RAL9011)
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
Opcions de muntatge variables
Dimensions de muntatge diferents per a una gran varietat d’aplicacions
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Muntatge ràpid
Procés de muntatge més ràpid amb accessoris endollables
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Rueda giratoria con Freno intermitente 65 mm
Stylea
5923XGI065B10-11X20/10D23 9011/9011

Stylea és una rueda giratoria amb freno intermitent dissenyada per aplicacions de mobiliari residencial i comercial, incloent-hi tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, mobles d'oficina i cadires d'oficina. El sistema de fixació consisteix en una espiga d'adherència amb collar que garanteix una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat en poliamida amb un sistema de pivot giratori tipus espiga swiveling que permet la rotació completa de la rueda mantenint l'estabilitat estructural. La rueda presenta un diàmetre de 65 mm i està equipada amb un coixinet llis tub separador que assegura un funcionament suau i durador. La banda de rodament està confeccionada amb goma termoplàstica de propietats conductores elèctriques, mentre que el cos de la rueda és de poliamida amb conducció elèctrica, proporcionant protecció antiestàtica en entorns sensibles. L'alçada total del conjunt és de 68 mm, oferint una integració compacta en mobiliari de baix perfil. Respecte a les capacitats de càrrega, Stylea suporta una càrrega estàtica màxima de 100 kg i una càrrega dinàmica de 50 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment fiable en condicions normals d'ús.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg