Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

Stylea és una rueda giratoria amb freno intermitent dissenyada per a aplicacions de mobiliari residencial i comercial, incloses tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, mobles d'oficina i cadires d'oficina. El sistema de fixació utilitza una espiga d'adherència amb collar que garanteix una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora un cojinete giratori de tipus espiga amb capacitat de gir, proporcionant una rotació suau i controlada. La roda presenta un diàmetre de 75 mm i està equipada amb un cojinete llis de tub separador que assegura un funcionament òptim i durabilitat prolongada. La superfície de rodament està confeccionada amb cautxú termoplàstic, que ofereix excel·lent adherència i resistència a l'abrasió, mentre que el cos de la roda és de poliamida per a una lleugeresa òptima. L'alçada total del conjunt és de 77 mm, facilitant la integració en diversos tipus de mobiliari. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 100 kg i una càrrega dinàmica de 50 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment fiable en entorns d'ús intensiu.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5923UJI075B10-11X20/10D20 9011/7016
EAN
4031582311037
Número de material S4
990074931
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con Freno intermitente
Àmplia general
54 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
50 kg
Tracidad de carga estàtica
100 kg
Alçada total
77 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,18 kg
Nom del producte
Stylea
Estàndard
EN 12529 – Rodes per a cadires d'oficina
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Espiga'adherència, amb collar
Espiga Màgia
11 mm
Espiga llarga
20 mm
Suport
Color
Grafit negre (RAL9011)
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Espiga, Swiveling
Dome Dictel
20 mm
Sterferencia de giro
124 mm
Desplaçament
30 mm
Scio de giro
62 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
El cautxú termoplàstic
El forat Eix Diàmetre del forat
0 mm
Longitud del cub
0 mm
Banda de rodadura ample
8 mm
Diametralització
75 mm
Corporació ample
8 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Banda de rodadura Color
Gris antracita (RAL7016)
Eix
Riveció
El Bearing
Coixinet llis tub Separador
Roda de color
Grafit negre (RAL9011)
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
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Muntatge ràpid
Procés de muntatge més ràpid amb accessoris endollables
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Rueda giratoria Rueda 75 mm
Stylea
5920UJI075B10-11X20/10D20 9011/7016

Stylea és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina. El sistema de fixació consisteix en una espiga d'adherència amb collar que garanteix una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat en poliamida, un material resistent i durador que proporciona excel·lent estabilitat estructural, i incorpora un cojinete giratori de tipus espiga swiveling que permet la rotació suau i controlada de la rueda. La rueda presenta un diàmetre de 75 mm i està equipada amb un coixinet llis tub separador que assegura un funcionament fluid i de llarga durada. La superfície de contacte està revestida de cautxú termoplàstic, que ofereix excel·lent adherència i protecció del sòl. L'alçada total del conjunt és de 77 mm, proporcionant una integració compacta en mobiliari de baixa alçada. Pel que fa a les capacitats de càrrega, Stylea suporta una càrrega estàtica màxima de 100 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 50 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment fiable en aplicacions de mobiliari residencial i comercial.

75 mm
77 mm
50 kg
75 mm
77 mm
50 kg