Rueda giratoria Rueda 75 mm
Stylea
Order number:
990071011
EAN:
4031582310795
Número de producte:
5920UJI075B10-11X20/10D20 9011/7016
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
Stylea és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficin...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
Stylea és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina. El sistema de fixació consisteix en una espiga d'adherència amb collar que garanteix una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat en poliamida, un material resistent i durador que proporciona excel·lent estabilitat estructural, i incorpora un cojinete giratori de tipus espiga swiveling que permet la rotació suau i controlada de la rueda. La rueda presenta un diàmetre de 75 mm i està equipada amb un coixinet llis tub separador que assegura un funcionament fluid i de llarga durada. La superfície de contacte està revestida de cautxú termoplàstic, que ofereix excel·lent adherència i protecció del sòl. L'alçada total del conjunt és de 77 mm, proporcionant una integració compacta en mobiliari de baixa alçada. Pel que fa a les capacitats de càrrega, Stylea suporta una càrrega estàtica màxima de 100 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 50 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment fiable en aplicacions de mobiliari residencial i comercial.
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
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Muntatge ràpid
Procés de muntatge més ràpid amb accessoris endollables
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar