Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La Tija és un accessori per a rodes pivotants que presenta una configuració de muntatge amb espiga roscada amb el coll hexagonal a dalt, garantint una fixació segura i estable. Aquest component té una alçada total de 6 mm i un pes de 0,04 kg, el que el fa ideal per a aplicacions que requereixen compacitat i lleugeresa. La capacitat de càrrega estàtica assoleix els 160 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 80 kg a una velocitat de 3 km/h, proporcionant un rendiment fiable en entorns de mobilitat moderada. El disseny robust de la tija garanteix durabilitat i compatibilitat amb sistemes de rodes estàndard.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
S70-10x35 / 11
EAN
4031582452723
Atribucions bàsiques
Tipus
Accesorio
Tracidad de carga a 3 km/h
80 kg
Tracidad de carga estàtica
160 kg
Alçada total
6 mm
Pes total
0,04 kg
Nom del producte
Tija
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Espiga roscada amb el Coll hexagonal, a dalt
Espiga Màgia
10 mm
Espiga llarga
35 mm