Accesorio
Lumina
EAN:
4031582351408
Número de producte:
R10-8x10 / 8
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Superfície pintada
L'accessori Lumina és un complement per a rodes amb espiga roscada dissenyat per oferir un rendiment òptim en aplicacions de tra...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'accessori Lumina és un complement per a rodes amb espiga roscada dissenyat per oferir un rendiment òptim en aplicacions de transport i mobilitat. Presenta una alçada total de 3,5 mm, proporcionant un perfil compacte que s'adapta a diversos tipus d'instal·lacions. Aquesta peça suporta una capacitat de càrrega estàtica de 80 kg, garantint estabilitat en condicions de repòs, mentre que en operació dinàmica pot suportar fins a 40 kg a una velocitat de 3 km/h. La seva construcció robusta i les especificacions tècniques la fan ideal per a sistemes de rodes que requereixen fiabilitat i durabilitat en entorns exigents.
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
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Coberta robusta
Coberta feta de zinc fos massís o material sintètic
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar