Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions. L'estructura de l'allotjament està fabricada en acer pesada, proporcionant una resistència excepcional i durabilitat en entorns exigents. La roda presenta un diàmetre de 100 mm amb un cos de polipropilè que assegura lleugeresa sense comprometre la integritat estructural, mentre que la banda de rodament està confeccionada amb goma massissa no senyalitzada, oferint tracció fiable i un funcionament silenciós. El sistema de rodament utilitza roamientos de rodillos, que permeten una rotació suau i eficient amb una vida útil prolongada. L'alçada total del conjunt és de 128 mm, dimensió crítica per a la integració en sistemes de transport i manutenció. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 150 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 75 kg a una velocitat de 4 km/h, paràmetres que la fan idònia per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics de tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport i equipament per a l'eliminació de residus.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
3478PIJ100P62
EAN
4031582335521
Número de material S4
990001242
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda fija
Àmplia general
85 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
75 kg
Tracidad de carga estàtica
150 kg
Alçada total
128 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,54 kg
Nom del producte
Alpha
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
9 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
60 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
77 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
80 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
77 mm
Placa llarga
103 mm
Placa ampla
85 mm
Suport
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material d'habitatge
Acer, pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
80 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
Goma massissa, no senyalització
Banda de rodadura ample
35 mm
Diametralització
100 mm
Corporació ample
35 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Roamiento de rodillos
Roda de color
Grafit negre (RAL9011)
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
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Alpha
3477PIJ100P62

La roda giratòria amb fre total Alpha (Rueda giratoria con Freno total) és un component industrial dissenyat per a càrregues exigents. La fixació es realitza mitjançant una placa de tipus Placa rectangular, que permet un muntatge estable i segur. La carcassa és d'Acer, pesada, i incorpora un sistema de gir amb Dues curses de ball, que garanteix una rotació suau i precisa. La roda, de 100 mm de diàmetre, disposa d'un Roamiento de rodillos i d'una banda de rodament de Goma massissa, no senyalització, que assegura una bona adherència i protegeix el paviment. El cos de la roda és de Polipropilè, un material lleuger i resistent. L'alçada total del conjunt és de 128 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 150 kg, i la dinàmica és de 75 kg a una velocitat de 4 km/h. Aplicacions: fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, maquinària i bancs de treball.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg