Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La rueda fija Alpha està equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació i presenta una carcassa fabricada en acer pesada que garanteix una gran resistència i durabilitat en aplicacions exigents. La roda disposa d'un diàmetre de 160 mm i està dotada d'un roamiento de rodillos que assegura un funcionament suau i eficient, mentre que la banda de rodadura està confeccionada amb pneumàtic elàstic no marcat i vulcanitzat, proporcionant una excel·lent adherència i resistència a l'abrasió. El cos de la roda està fabricat en poliamida, material que ofereix una bona combinació de lleugeresa i resistència mecànica. L'alçada total del conjunt és de 200 mm, dimensió que facilita la integració en diversos sistemes de transport i manipulació. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 600 kg i una càrrega dinàmica de 300 kg a una velocitat de 4 km/h, especificacions que la fan adequada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataforma, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
3478UFJ160P63
EAN
4031582377941
Número de material S4
990001835
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda fija
Àmplia general
115 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
300 kg
Tracidad de carga estàtica
600 kg
Alçada total
200 mm
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
1,83 kg
Nom del producte
Alpha
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
11 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
80 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
75 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
105 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
75 mm
Placa llarga
137 mm
Placa ampla
115 mm
Suport
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material d'habitatge
Acer, pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
63 Shore A
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat
Banda de rodadura ample
46 mm
Diametralització
160 mm
Corporació ample
46 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Roamiento de rodillos
Roda de color
Verd de plata (RAL7001)
special-features-image
Característiques especials
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Carcassa sòlida
Fet d’acer premsat, galvanitzat
Opcions de muntatge variables
Dimensions de muntatge diferents per a una gran varietat d’aplicacions
Substitució de peces que estalvia recursos
Eixos roscats per a un canvi de rodes sense esforç
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
Alpha
3477UFJ160P63

Alpha és una roda giratòria amb fre total pensada per a aplicacions industrials exigents. La placa de fixació és de tipus rectangular, i permet un muntatge estable i segur sobre la superfície de l'equip. El cos o forquilla de la roda està fabricat en acer de tipus pesat, amb dues curses de boles que garanteixen un gir suau i precís del conjunt. La roda té un diàmetre de 160 mm i està equipada amb un rodet de rodaments de corrons, la qual cosa assegura una baixa resistència a la rodadura i una llarga vida útil. La banda de rodament és un pneumàtic elàstic, no marcat i vulcanitzat, que proporciona una bona absorció de vibracions i protecció de la superfície de circulació. El material del cos de la roda és poliamida. Pel que fa a les dimensions, l'alçada total del conjunt és de 200 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 600 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 300 kg a una velocitat de 4 km/h. Aquest producte és adequat per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de sales netes, protecció contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, jaules de transport, armaris d'eines, equips de transport i bancs de treball.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Variants
Rueda giratoria Rueda 160 mm
Rueda giratoria Rueda 160 mm
Alpha
3470UFJ160P63

La rueda giratoria Alpha és una rueda giratoria equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en acer pesada i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La rueda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat i vulcanitzat, i està equipada amb un roamiento de rodillos per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de rueda de 160 mm i una alçada total de 200 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 300 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 600 kg. És ideal per a aplicacions en fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, eliminació de residus i bancs de treball.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg