Rueda giratoria con Freno total 160 mm
Alpha
Order number:
990005507
EAN:
4031582377934
Número de producte:
3477UFJ160P63
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
Alpha és una roda giratòria amb fre total pensada per a aplicacions industrials exigents. La placa de fixació és de tipus rectan...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
Alpha és una roda giratòria amb fre total pensada per a aplicacions industrials exigents. La placa de fixació és de tipus rectangular, i permet un muntatge estable i segur sobre la superfície de l'equip. El cos o forquilla de la roda està fabricat en acer de tipus pesat, amb dues curses de boles que garanteixen un gir suau i precís del conjunt. La roda té un diàmetre de 160 mm i està equipada amb un rodet de rodaments de corrons, la qual cosa assegura una baixa resistència a la rodadura i una llarga vida útil. La banda de rodament és un pneumàtic elàstic, no marcat i vulcanitzat, que proporciona una bona absorció de vibracions i protecció de la superfície de circulació. El material del cos de la roda és poliamida. Pel que fa a les dimensions, l'alçada total del conjunt és de 200 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 600 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 300 kg a una velocitat de 4 km/h. Aquest producte és adequat per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de sales netes, protecció contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, jaules de transport, armaris d'eines, equips de transport i bancs de treball.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
Característiques especials
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Carcassa sòlida
Fet d’acer premsat, galvanitzat
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
Substitució de peces que estalvia recursos
Eixos roscats per a un canvi de rodes sense esforç
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs