Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Mono és una rueda giratoria rueda dissenyada amb un forat cec per a la B10 com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en polipropilè i incorpora un sistema d'espiga swiveling que permet el moviment giratori. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, equipada amb un coixinet llis tub separador per garantir un funcionament suau. Amb un diàmetre de roda de 50 mm, el conjunt assoleix una alçada total de 72 mm. Les especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 30 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 60 kg. Aquesta rueda és especialment adequada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles multimèdia, residències i llars d'avis, així com carros d'infermeria.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
A020PJI050L51-10 RAL7035
EAN
4031582359879
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h
30 kg
Tracidad de carga estàtica
60 kg
Alçada total
72 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,54 kg
Nom del producte
Mono
Estàndard
EN12528 - Furniture Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Forat cec per a la B10
Pern Diàmetre del forat
10 mm
Suport
Color
Llum gris (RAL7035)
Forquilla Forma
Tancat
Material d'habitatge
Polipropilè
Scamiento giratorio
Espiga, Swiveling
Sterferencia de giro
104,4 mm
Desplaçament
25 mm
Scio de giro
52,2 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
85 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
El cautxú termoplàstic
Banda de rodadura ample
18 mm
Diametralització
50 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Coixinet llis tub Separador
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
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno de rueda 50 mm
Rueda giratoria con Freno de rueda 50 mm
Mono
A025PJI050L51-10 RAL7035

El Mono és una roda giratòria amb fre de roda, dissenyada per oferir mobilitat controlada en mobiliari i equipament d'ús freqüent. La fixació es realitza mitjançant un forat cec per a la B10, que garanteix un muntatge segur i estable sobre la base del mobiliari. La carcassa és de polipropilè i incorpora una espiga giratòria que permet el gir lliure de la roda en qualsevol direcció. La roda té un diàmetre de 50 mm i està equipada amb un coixinet llis tub separador, que assegura un funcionament suau i redueix la fricció interna. La banda de rodament és de cautxú termoplàstic i el cos de la roda és de polipropilè, de manera que aquesta combinació aporta resistència al desgast i bona adherència sobre diferents superfícies. L'alçada total del conjunt és de 72 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 60 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 30 kg a una velocitat de 3 km/h. Està indicada per a tauletes de nit, mobles multimèdia, residències i llars d'avis i carros d'infermeria.

50 mm
72 mm
30 kg
50 mm
72 mm
30 kg