Rueda giratoria con Freno de rueda 50 mm
Mono
EAN:
4031582359886
Número de producte:
A025PJI050L51-10 RAL7035
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
El Mono és una roda giratòria amb fre de roda, dissenyada per oferir mobilitat controlada en mobiliari i equipament d'ús freqüen...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
El Mono és una roda giratòria amb fre de roda, dissenyada per oferir mobilitat controlada en mobiliari i equipament d'ús freqüent. La fixació es realitza mitjançant un forat cec per a la B10, que garanteix un muntatge segur i estable sobre la base del mobiliari. La carcassa és de polipropilè i incorpora una espiga giratòria que permet el gir lliure de la roda en qualsevol direcció. La roda té un diàmetre de 50 mm i està equipada amb un coixinet llis tub separador, que assegura un funcionament suau i redueix la fricció interna. La banda de rodament és de cautxú termoplàstic i el cos de la roda és de polipropilè, de manera que aquesta combinació aporta resistència al desgast i bona adherència sobre diferents superfícies. L'alçada total del conjunt és de 72 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 60 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 30 kg a una velocitat de 3 km/h. Està indicada per a tauletes de nit, mobles multimèdia, residències i llars d'avis i carros d'infermeria.
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
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques