Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

Lumina és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions de mobiliari, equipada amb una espiga d'adherència amb collar que garanteix una fixació segura i estable. L'allotjament està fabricat en polipropilè, un material resistent i durador que proporciona excel·lent estabilitat estructural, i incorpora un sistema de suport giratori tipus espiga swiveling que permet una rotació suau i controlada. La roda presenta un diàmetre de 50 mm i està equipada amb un coixinet llis tub separador que assegura un funcionament silenciós i eficient durant prolongats períodes d'ús. La superfície de contacte està revestida de cautxú termoplàstic, un material que ofereix excel·lent adherència i protecció del sòl, mentre que el cos de la roda està fabricat en polipropilè per a una durabilitat òptima. L'alçada total del conjunt és de 61 mm, una dimensió que la fa ideal per a mobiliari de diverses alçades. Respecte a les especificacions de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 80 kg i una capacitat dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, característiques que la fan adequada per a tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina on es requereix mobilitat i estabilitat combinades.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
A520PJI050B10-11x20/10DOM38 9011/7042
EAN
4031582317145
Número de material S4
990071146
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
54 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
40 kg
Tracidad de carga estàtica
80 kg
Alçada total
61 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,1 kg
Nom del producte
Lumina
Estàndard
EN 12529 – Rodes per a cadires d'oficina
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Espiga'adherència, amb collar
Espiga Màgia
11 mm
Espiga llarga
20 mm
Suport
Color
Grafit negre (RAL9011)
Forquilla Forma
Suport Roda bessona, tancada, amb cúpula
Material d'habitatge
Polipropilè
Scamiento giratorio
Espiga, Swiveling
Dome Dictel
38 mm
Sterferencia de giro
104 mm
Desplaçament
20 mm
Scio de giro
52 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
El cautxú termoplàstic
El forat Eix Diàmetre del forat
0 mm
Longitud del cub
0 mm
Banda de rodadura ample
8 mm
Diametralització
50 mm
Corporació ample
8 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Banda de rodadura Color
Trànsit gris A (RAL7042)
Eix
Riveció
El Bearing
Coixinet llis tub Separador
Roda de color
Grafit negre (RAL9011)
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
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Coberta robusta
Coberta feta de zinc fos massís o material sintètic
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Muntatge ràpid
Procés de muntatge més ràpid amb accessoris endollables
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Rueda giratoria con Freno intermitente 50 mm
Lumina
A523PJI050B10-11x20/10D38 9011/7042

El Lumina és una rodeta giratòria amb fre intermitent, concebuda per a aplicacions en mobiliari domèstic i d'oficina que requereixen una mobilitat controlada. La fixació es realitza mitjançant una espiga d'adherència amb collar, que assegura un muntatge estable a la base del producte. La carcassa està fabricada en polipropilè i incorpora una espiga giratòria (swiveling), que permet el gir lliure de la roda sobre el seu eix vertical i facilita la maniobrabilitat del conjunt. La roda té un diàmetre de 50 mm i està equipada amb un coixinet llis tub separador, que redueix la fricció interna durant el desplaçament. La banda de rodament és de cautxú termoplàstic, mentre que el cos de la roda és de polipropilè, materials que combinen resistència mecànica i estabilitat en l'ús quotidià. Quant a les dimensions, l'alçada total del conjunt és de 61 mm. Pel que fa a la capacitat de càrrega, la rodeta admet una càrrega estàtica màxima de 80 kg i una càrrega dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquest model està indicat per a tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, mobles d'oficina i cadires d'oficina.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg