Rueda giratoria Rueda 75 mm
Linea light
EAN:
4031582377644
Número de producte:
A920PJI075L51-10 RAL7001
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Rueda giratoria Rueda Linea light incorpora un sistema de fixació amb forat cec per a la B10 que garanteix una instal·lació s...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
Documents
La Rueda giratoria Rueda Linea light incorpora un sistema de fixació amb forat cec per a la B10 que garanteix una instal·lació segura i eficient. L'allotjament està fabricat en polipropilè d'alta qualitat i disposa d'un coixinet giratori d'espiga que proporciona un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè robust combinat amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic que assegura un desplaçament silenciós i una excel·lent adherència, mentre que el coixinet llis tub separador optimitza el rendiment rotacional. Amb un diàmetre de roda de 75 mm i una alçada total de 75,5 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 60 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 120 kg, sent ideal per a aplicacions mèdiques, d'oficina i industrials que requereixen mobilitat fiable i durabilitat.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
El Deutscher Dissenyador Club
El Deutscher Dissenyador Club
Premi Interzum
Premi Interzum
Premi IF Disseny
Premi IF Disseny
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
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Marca individual
Gravat, fos o imprès