Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Lumina és una rueda giratoria que incorpora un sistema de fixació tipus espiga amb adherència i collar, dissenyada per a aplicacions en mobles diversos. L'allotjament està fabricat en polipropilè i disposa d'un coixinet giratori de tipus espiga amb capacitat de gir, proporcionant estabilitat i durabilitat en l'ús continu. La roda presenta un diàmetre de 50 mm i està equipada amb un coixinet llis de tub separador que garanteix un funcionament suau i prolongat. El cos de la roda és de polipropilè, material que coincideix amb la composició de l'allotjament, assegurant coherència estructural i compatibilitat entre components. El material de la banda de rodament és idèntic al cos de la roda, optimitzant la resistència a l'abrasió i la durabilitat general del conjunt. L'alçada total del producte és de 56 mm, dimensió que facilita la integració en mobiliari de dimensions estàndard. Pel que fa a les especificacions de càrrega, la rueda suporta una capacitat estàtica de 80 kg i una capacitat dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, paràmetres adequats per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina. Aquesta configuració tècnica garanteix un rendiment fiable en entorns domèstics i comercials.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
AA20POI050B10-11X20/10 9011/9011
EAN
4031582317503
Número de material S4
990071356
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
55 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
40 kg
Tracidad de carga estàtica
80 kg
Alçada total
56 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,11 kg
Nom del producte
Lumina
Estàndard
EN12528 - Furniture Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Espiga'adherència, amb collar
Espiga Màgia
11 mm
Espiga llarga
20 mm
Suport
Color
Grafit negre (RAL9011)
Forquilla Forma
Casa Suport Roda bessona, tancada
Material d'habitatge
Polipropilè
Scamiento giratorio
Espiga, Swiveling
Dome Dictel
0 mm
Sterferencia de giro
104 mm
Desplaçament
20 mm
Scio de giro
52 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (D)
65 Shore D
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
El forat Eix Diàmetre del forat
0 mm
Longitud del cub
0 mm
Banda de rodadura ample
7 mm
Diametralització
50 mm
Corporació ample
7 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Banda de rodadura Color
Grafit negre (RAL9011)
Eix
Riveció
El Bearing
Coixinet llis tub Separador
Roda de color
Grafit negre (RAL9011)
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
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Coberta robusta
Coberta feta de zinc fos massís o material sintètic
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Muntatge ràpid
Procés de muntatge més ràpid amb accessoris endollables
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Rueda giratoria con Freno intermitente 50 mm
Lumina
AA23POI050B10-11X20/10 9011/9011

La roda giratòria amb fre intermitent Lumina és un component dissenyat per a aplicacions de mobiliari. La unitat incorpora una espiga d'adherència amb collar, que permet la fixació segura al moble. L'allotjament està fabricat en polipropilè i integra una espiga giratòria (Swiveling) que garanteix el gir lliure de la roda. La roda té un diàmetre de 50 mm i està equipada amb un coixinet llis tub separador, mentre que el material de la banda de rodament és idèntic al del cos de la roda, també de polipropilè. L'alçada total del conjunt és de 55 mm, una dimensió que cal tenir en compte en la integració del conjunt al mobiliari. La capacitat de càrrega estàtica és de 80 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 40 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquesta roda és adequada per a tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, mobles d'oficina i cadires d'oficina.

50 mm
55 mm
40 kg
50 mm
55 mm
40 kg