Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Mono és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions de mobilitat interior, equipada amb un forat cec per a la B10 que facilita la instal·lació en diversos tipus de mobles. L'estructura de l'habitacle està fabricada en polipropilè, un material durador i resistent que garanteix l'estabilitat estructural, mentre que la base incorpora una espiga amb sistema de gir que permet la rotació suau i controlada de la rueda. La roda presenta un diàmetre de 50 mm i està construïda amb un cos de polipropilè que proporciona lleugeresa sense comprometre la resistència, amb una banda de rodament fabricada en cautxú termoplàstic que ofereix excel·lent adherència i durabilitat. El sistema de rodament utilitza un coixinet llis tub separador que assegura un funcionament silenciós i eficient durant l'ús prolongat. L'alçada total del conjunt és de 72 mm, una dimensió compacta que s'adapta perfectament a mobiliari de dimensions estàndard. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 60 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 30 kg a una velocitat de 3 km/h, paràmetres adequats per a l'ús en tauletes de nit, mobles multimèdia, residències i llars d'avis, així com en carros d'infermeria on la mobilitat i la seguretat són prioritàries.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
A020PJI050L51-10 chrome
EAN
4031582364583
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h
30 kg
Tracidad de carga estàtica
60 kg
Alçada total
72 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,54 kg
Nom del producte
Mono
Estàndard
EN12528 - Furniture Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Forat cec per a la B10
Pern Diàmetre del forat
10 mm
Suport
Color
Crom
Forquilla Forma
Tancat
Material d'habitatge
Polipropilè
Scamiento giratorio
Espiga, Swiveling
Sterferencia de giro
104,4 mm
Desplaçament
25 mm
Scio de giro
52,2 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
85 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
El cautxú termoplàstic
Banda de rodadura ample
18 mm
Diametralització
50 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Coixinet llis tub Separador
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
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Rueda giratoria con Freno de rueda 50 mm
Mono
A025PJI050L51-10 chrome

La Mono és una Rueda giratoria con Freno de rueda dissenyada per al desplaçament controlat de mobiliari i equipament. La fixació s'efectua mitjançant un Forat cec per a la B10, que garanteix una instal·lació segura i estable. La carcassa és de Polipropilè i incorpora una Espiga, Swiveling que permet el gir lliure de la roda al voltant del seu eix vertical. La roda, de 50 mm de diàmetre, disposa d'un Coixinet llis tub Separador que minimitza la fricció i facilita un rodament constant, mentre que la banda de rodament és d'El cautxú termoplàstic. L'alçada total del conjunt és de 72 mm, cosa que permet integrar-lo en mobles de perfil baix. La càrrega estàtica màxima és de 60 kg i la càrrega dinàmica és de 30 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquest component combina robustesa i facilitat de muntatge, la qual cosa el fa adequat per a entorns domèstics i assistencials. Els materials seleccionats garanteixen una bona resistència al desgast i una circulació silenciosa sobre superfícies interiors habituals. Aplicacions recomanades: Tauletes de nit, Mobles multimèdia, Residències i llars d'avis i Carros d'infermeria.

50 mm
72 mm
30 kg
50 mm
72 mm
30 kg