Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
Lumina és una rodeta giratòria amb fre de roda, dissenyada per a una instal·lació fiable i una maniobrabilitat precisa en mobles de diferent tipus, com ara tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina. La fixació es realitza mitjançant un forat cec per a la B10, que permet una unió segura i estable a la part inferior del moble. El cos de la rodeta està fabricat en polipropilè i incorpora un eix giratori tipus espiga (swiveling), que garanteix un gir suau i controlat en qualsevol direcció. La roda té un diàmetre de 40 mm i utilitza un coixinet lliscant tub separador, que redueix la fricció i millora la durabilitat del conjunt. La banda de rodament és idèntica al material del cos de la roda, de manera que el conjunt presenta una composició homogènia i un comportament uniforme durant el desplaçament. Pel que fa a les dimensions, l'alçada total de la rodeta és de 44 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 60 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 30 kg a una velocitat de 3 km/h.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
A525POI040L51-8
EAN
4031582439144
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con Freno de rueda
Àmplia general
38 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
30 kg
Tracidad de carga estàtica
60 kg
Alçada total
44 mm
Temperatura màxima (màxim)
40 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
0,03 kg
Nom del producte
Lumina
Estàndard
EN12528 - Furniture Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Forat cec per a la B10
Pern Diàmetre del forat
8 mm
Suport
Forquilla Forma
Suport Roda bessona, tancada, amb cúpula
Material d'habitatge
Polipropilè
Scamiento giratorio
Espiga, Swiveling
Sterferencia de giro
104 mm
Scio de giro
52 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (D)
65 Shore D
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
Banda de rodadura ample
6 mm
Diametralització
40 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Riveció
El Bearing
Coixinet llis tub Separador
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
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Coberta robusta
Coberta feta de zinc fos massís o material sintètic
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Socket
R20-8x23

L'accessori Socket és un complement dissenyat per a rodes amb una capacitat de càrrega estàtica de 40 kg i una capacitat dinàmica de 20 kg a una velocitat de 3 km/h. Presenta una alçada total de 3 mm i està equipat amb un pern de diàmetre 8 mm per a la fixació segura. El sistema de muntatge utilitza un tac sintètic de forma rodona, que garanteix una instal·lació robusta i duradora. Amb un pes negligible de 0 kg, aquest accessori ofereix una solució lleugera i eficient per a aplicacions de mobilitat industrial.

3 mm
20 kg
3 mm
20 kg