Accesorio
Socket
EAN:
4031582321647
Número de producte:
R20-8x23
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
L'accessori Socket és un complement dissenyat per a rodes amb una capacitat de càrrega estàtica de 40 kg i una capacitat dinàmic...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'accessori Socket és un complement dissenyat per a rodes amb una capacitat de càrrega estàtica de 40 kg i una capacitat dinàmica de 20 kg a una velocitat de 3 km/h. Presenta una alçada total de 3 mm i està equipat amb un pern de diàmetre 8 mm per a la fixació segura. El sistema de muntatge utilitza un tac sintètic de forma rodona, que garanteix una instal·lació robusta i duradora. Amb un pes negligible de 0 kg, aquest accessori ofereix una solució lleugera i eficient per a aplicacions de mobilitat industrial.