Rueda giratoria Rueda 35 mm
Lumina
EAN:
4031582439212
Número de producte:
A520POI035L51-8
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
Lumina és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficin...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
Lumina és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina. La rueda incorpora un ajust de forat cec per a la B10, que permet una instal·lació segura i estable en els mobles. L'allotjament està fabricat en polipropilè, un material durador i resistent que garanteix la longevitat del producte en entorns d'ús intensiu. La rueda presenta un diàmetre de 35 mm i està equipada amb un coixinet llis tub separador que assegura un gir suau i silenciós. El cos de la rueda és identitari amb el material de polipropilè, proporcionant coherència estructural i durabilitat. L'espiga swiveling del cojinete giratori permet una rotació completa i controlada, facilitant la mobilitat multidireccional dels mobles. L'alçada total del conjunt és de 39 mm, una dimensió compacta que s'adapta perfectament a la majoria de dissenys de mobles. Pel que fa a les especificacions de càrrega, la rueda suporta una capacitat estàtica de 40 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 20 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un funcionament segur i fiable en condicions normals d'ús domèstic i comercial.
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
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Coberta robusta
Coberta feta de zinc fos massís o material sintètic
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar