Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'aro Maxtech és una roda de castor fabricada en poliamida amb una banda de rodadura de poliuretà injectat de 50 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions exigents en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, construcció de contenidors, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, bastides, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. Presenta un diàmetre de 200 mm amb un eix de 20 mm de diàmetre de forat i una longitud de bub de 58 mm. Està equipada amb un rodament de rodillos rodets inoxidable que garanteix un funcionament suau i durador. La capacitat de càrrega estàtica és de 1000 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 500 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions que requereixen mobilitat i estabilitat.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
UAD200x50-Ø20 HL58 red
EAN
4031582419337
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
500 kg
Tracidad de carga estàtica
1000 kg
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-40 °C
Pes total
0,91 kg
Nom del producte
Maxtech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
El forat Eix Diàmetre del forat
20 mm
Longitud del cub
58 mm
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
200 mm
El Bearing
Roamiento de rodillos rodets, Inoxidable