- Inici
-
Industrias y soluciones
Industrias y soluciones
Nuestra serie
Aro 140 mm
L'aro Novatech és una roda especialitzada per a rodets fabricada amb cos de ferro colat i banda de rodadura de poliuretà fos de 60 mm d'amplada. Presenta un diàmetre de 140 mm, forat d'eix de 12 mm i longitud de boixa de 65 mm, equipada amb rodament de boles de precisió segellat. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 700 kg a 3 km/h i estàtica de 1400 kg, sent ideal per a aplicacions industrials exigents com sistemes AGV pesants, maquinària aeroespacial, equipament mèdic i logística automatitzada.
Aro 75 mm
L'aro Puretech és una roda de 75 mm de diàmetre amb una banda de rodadura de goma massissa sense senyalització de 25 mm d'amplada, fabricada amb cos de polipropilè i equipada amb coixinet llis. Presenta un forat d'eix de 8 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 26,5 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 60 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 120 kg, sent ideal per a bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport.
Aro 150 mm
L'aro Puretech és una roda de 150 mm de diàmetre fabricada en polipropilè amb una banda de rodadura de goma massissa sense senyalització de 32 mm d'amplada. Incorpora un rodament de boles de precisió i presenta un forat d'eix de 8 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 36,5 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 80 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 160 kg. Està dissenyada per a aplicacions en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport.
Aro 160 mm
L'aro Maxtech és una roda de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat de 40 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Amb un diàmetre de 160 mm, forat d'eix de 20 mm i longitud de boixa de 60 mm, incorpora rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 350 kg a 4 km/h i 300 kg a 6 km/h, amb una capacitat estàtica màxima de 700 kg, ideal per a indústria aeroespacial, fabricació d'automòbils, maquinària industrial i equipament de transport.
Aro 75 mm
L'aro Novatech és una roda especialitzada per a rodets fabricada amb cos d'acero i hierro, equipada amb una banda de rodadura de poliuretà i fos de 50 mm d'amplada. Presenta un diàmetre de 75 mm, un forat d'eix de 25 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 50 mm, incorporant un rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 550 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 1100 kg, sent ideal per aplicacions industrials exigents.
Aro 140 mm
L'aro Novatech és una roda de ferro colat amb un diàmetre de 140 mm, dissenyada per a aplicacions de rodets d'alta precisió. La banda de rodadura de poliuretà fos té una amplada de 50 mm i incorpora un rodament de boles de precisió segellat per garantir un funcionament suau i durador. El conjunt presenta un forat d'eix de 20 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 55 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 630 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 1260 kg, fent-la ideal per a sistemes AGV pesants, maquinària industrial i equipament de transport especialitzat.
Aro 300 mm
L'aro Elastech és una roda d'alumini amb pneumàtic elàstic no marcant vulcanitzat de 300 mm de diàmetre i 55 mm d'amplada de banda de rodadura, equipada amb rodament de boles de precisió i un forat d'eix de 25 mm de diàmetre amb un buje de 60 mm de longitud. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 600 kg a 4 km/h i 480 kg a 6 km/h, amb una capacitat estàtica màxima de 1200 kg, sent ideal per a aplicacions industrials com sistemes AMR, carros de producció, maquinària i equipament de transport.
Aro 85 mm
L'aro Novatech és una roda especialitzada per a rodets fabricada amb cos d'acero i hierro, equipada amb una banda de rodadura de poliuretà i fos de 90 mm d'amplada. Presenta un diàmetre de 85 mm, un forat d'eix de 17 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 90 mm, incorporant un rodament de boles de precisió per a un funcionament suau. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 800 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 1600 kg, sent ideal per a aplicacions industrials exigents.
Aro 85 mm
L'aro Novatech és una roda especialitzada per a rodets fabricada amb cos d'acero i hierro, equipada amb una banda de rodadura de poliuretà i fos de 85 mm d'amplada. Presenta un diàmetre de 85 mm, un forat d'eix de 20 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 95 mm, incorporant un rodament de boles de precisió segellat per garantir un funcionament suau. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 800 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 1600 kg, sent ideal per aplicacions industrials exigents.
Aro 85 mm
L'aro Novatech és una roda especialitzada per a rodets fabricada amb cos d'acero i hierro, equipada amb una banda de rodadura de poliuretà i fos de 80 mm d'amplada. Presenta un diàmetre de 85 mm i incorpora un rodament de boles de precisió segellat amb un forat d'eix de 12 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 85 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 800 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 1600 kg, sent ideal per a aplicacions industrials exigents com sistemes AGV, equipament aeroportuari, maquinària mèdica i logística automatitzada.
Aro 125 mm
L'aro Novatech és una roda d'alta qualitat fabricada amb cos d'alumini i banda de rodadura de poliuretà fos amb una amplada de 50 mm. Presenta un diàmetre de 125 mm, un forat d'eix de 17 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 54 mm, incorporant un sistema de rodament aixecar-se amb xaveta. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 500 kg a 4 km/h i 400 kg a 6 km/h, amb una capacitat estàtica màxima de 1000 kg, sent ideal per a aplicacions industrials exigents com sistemes AGV, maquinària pesada i equipament mèdic.
Aro 80 mm
L'aro Puretech és una roda de 80 mm de diàmetre amb una amplada de banda de rodadura de 30 mm, fabricada amb cos d'acero de huellas i banda de rodadura de goma massissa negres. Incorpora un roamiento de rodillos i presenta un forat d'eix de 12 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 44,4 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 70 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 140 kg. Està dissenyada per a aplicacions en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport.
Aro 250 mm
L'aro Puretech és una roda de 250 mm de diàmetre amb una banda de rodadura de goma massissa negra de 50 mm d'amplada, fabricada amb cos de polipropilè i equipada amb coixinet llis. Presenta un forat d'eix de 20,1 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 58 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 180 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 360 kg. És ideal per a aplicacions com bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport.
Aro 100 mm
L'aro Basetech és una roda de 100 mm de diàmetre fabricada en polipropilè amb banda de rodadura del mateix material que el cos de la roda, amb una amplada de 36 mm i equipada amb coixinet llis. Presenta un forat d'eix de 12 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 44,4 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 160 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 320 kg. Aquesta roda està especialment dissenyada per a aplicacions en jaules de transport i mobiliari i expositors de botiga.
Aro 125 mm
L'aro Basetech és una roda de polipropilè amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodadura de 40 mm, fabricada amb material identitari amb el cos de roda. Incorpora un coixinet llis i presenta un forat d'eix de 12 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 44,4 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 200 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 400 kg. Està especialment dissenyada per a aplicacions en jaules de transport i mobiliari i expositors de botiga.
Aro 80 mm
L'aro Basetech és una roda de polipropilè amb un diàmetre de 80 mm i una amplada de banda de rodadura de 34 mm, fabricada amb material identitari amb el cos de roda. Incorpora un rodament de rodillos i presenta una longitud de boixa de 44,4 mm amb un diàmetre d'orifici d'eix de 12 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 125 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 250 kg. Aquesta roda està especialment dissenyada per a aplicacions en jaules de transport i mobiliari i expositors de botiga.
Aro 125 mm
L'aro Basetech és una roda de 125 mm de diàmetre fabricada en polipropilè amb una amplada de banda de rodadura de 40 mm del mateix material que el cos de la roda. Incorpora un rodament de rodillos i presenta un forat d'eix de 12 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 48 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 200 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 400 kg. Està especialment dissenyada per a aplicacions en gàbies de transport i mobiliari i expositors de botiga.
Aro 125 mm
L'aro Basetech és una roda de polipropilè amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodadura de 40 mm, fabricada amb material identitari amb el cos de roda. Incorpora un rodament de rodillos i presenta un forat d'eix de 12 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 44,4 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 200 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 400 kg. Està especialment dissenyada per a aplicacions en jaules de transport i mobiliari i expositors de botiga.
Aro 200 mm
L'aro Maxtech és una roda de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Presenta un diàmetre de 200 mm amb una amplada de banda de 50 mm, incorporant un rodament de rodillos rodets inoxidable i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre amb un buje de 58 mm de longitud. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 500 kg a 4 km/h i una càrrega estàtica màxima de 1000 kg, sent ideal per a indústria aeroespacial, fabricació d'automòbils, maquinària industrial, carros de producció i equipament de transport.
Aro 80 mm
L'aro Maxtech és una roda de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat de 30 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Amb un diàmetre de 80 mm i una longitud de boixa de 44,4 mm, incorpora un forat d'eix de 12 mm de diàmetre i rodament de rodillos per garantir un funcionament suau. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg, sent ideal per a indústria aeroespacial, fabricació d'automòbils, maquinària industrial, carros de producció i equipament de transport.
Aro 125 mm
L'aro Maxtech és una roda de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat de 40 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Amb un diàmetre de 125 mm i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre, incorpora rodament de rodillos i un buje de 58 mm de longitud. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 300 kg a 4 km/h i estàtica de 600 kg, sent ideal per a indústria aeroespacial, fabricants d'automòbils OEM, construcció de maquinària, carros de producció, bastides i equipament de transport.
Aro 65 mm
L'aro Basetech és una roda de polipropilè amb un diàmetre de 65 mm i una amplada de banda de rodadura de 30 mm, fabricada amb material idèntric al cos de roda. Incorpora un coixinet llis i presenta un forat d'eix de 12 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 34,5 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 120 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 240 kg. Està especialment dissenyada per a aplicacions en jaules de transport i mobiliari i expositors de botiga.
Aro 80 mm
L'aro Basetech és una roda de polipropilè amb un diàmetre de 80 mm i una amplada de banda de rodadura de 34 mm, fabricada amb material identitari amb el cos de roda. Incorpora un coixinet llis i presenta una longitud de boixa de 44,4 mm amb un diàmetre d'orifici d'eix de 12 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 125 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 250 kg. Està especialment dissenyada per a aplicacions en jaules de transport i mobiliari i expositors de botiga.
Aro 100 mm
L'aro Basetech és una roda de polipropilè amb un diàmetre de 100 mm i una amplada de banda de rodadura de 36 mm, fabricada amb material idèntric al cos de roda. Incorpora un coixinet llis i presenta un forat d'eix de 12 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 44,4 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 160 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 320 kg. Està especialment dissenyada per a aplicacions en jaules de transport i mobiliari i expositors de botiga.