Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

L'aro Puretech és una roda de castor fabricada amb cos de polipropilè i banda de rodament de goma massissa negra, dissenyada per a aplicacions en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. Presenta un diàmetre de 250 mm amb una amplada de banda de rodament de 50 mm, mentre que el nucli té una longitud de 58 mm i un forat d'eix de 20,1 mm de diàmetre. Està equipada amb un coixinet llis que garanteix un funcionament suau i durador. La capacitat de càrrega estàtica és de 500 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica assoleix els 250 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a entorns industrials i comercials exigents.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
PVO 250x50-Ø20,1 HL58
EAN
4031582404265
Número de material S4
199038261
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
250 kg
Tracidad de carga estàtica
500 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
2,04 kg
Nom del producte
Puretech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
80 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
Goma massissa negres, negres
El forat Eix Diàmetre del forat
20,1 mm
Longitud del cub
58 mm
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
250 mm
Corporació ample
50 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Coixinet llis
Roda de color
Grafit negre (RAL9011)