- Inici
-
Industrias y soluciones
Industrias y soluciones
Nuestra serie
Aro 125 mm
L'aro Elastech és una roda especialitzada amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodadura de 32 mm, fabricada amb cos de zinc die-cast i equipada amb rodament de boles de precisió inoxidable. La banda de rodadura està realitzada en pneumàtic elàstic no marcant vulcanitzat, amb un forat d'eix de 8 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 35,5 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 150 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 300 kg, sent ideal per a aplicacions industrials com sistemes AMR, carros de càtering, construcció de maquinària i equipament de transport.
Aro 150 mm
L'aro Elastech és una roda especialitzada amb un diàmetre de 150 mm i una amplada de banda de rodadura de 32 mm, fabricada amb cos de zinc die-cast i equipada amb rodament de boles de precisió inoxidable. La banda de rodadura està realitzada en pneumàtic elàstic no marcant vulcanitzat, amb un forat d'eix de 8 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 35,5 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 150 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 300 kg, sent ideal per a aplicacions industrials diverses.
Aro 125 mm
L'aro Puretech és una roda de 125 mm de diàmetre fabricada en polipropilè amb una banda de rodadura de goma massissa negra de 37 mm d'amplada. Incorpora un rodament de rodillos i presenta un forat d'eix de 12 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 48 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a 4 km/h i una càrrega estàtica de 200 kg. Està dissenyada per a aplicacions en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport.
Aro 100 mm
L'aro Puretech és una roda de 100 mm de diàmetre amb una amplada de banda de rodadura de 35 mm, fabricada amb cos de polipropilè i banda de rodadura de goma massissa sense senyalització. Incorpora rodament de rodillos i presenta un forat d'eix de 12 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 44,4 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 75 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 150 kg, sent ideal per a bastides, carros de compra, mobiliari d'exposició, armaris d'eines, equipament de residus, bancs de treball i equipament de transport.
Aro 80 mm
L'aro Basetech és una roda de polipropilè amb un diàmetre de 80 mm i una amplada de banda de rodadura de 34 mm, fabricada amb material identitari amb el cos de roda. Incorpora un coixinet llis i presenta un forat d'eix de 12,1 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 44,4 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 125 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 250 kg. Està especialment dissenyada per a aplicacions en jaules de transport i mobiliari i expositors de botiga.
Aro 80 mm
L'aro Basetech és una roda de polipropilè amb un diàmetre de 80 mm i una amplada de banda de rodadura de 34 mm, fabricada amb material identitari amb el cos de roda. Incorpora un rodament de rodillos i presenta una longitud de boixa de 44,4 mm amb un diàmetre d'orifici d'eix de 12 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 125 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 250 kg. Està especialment dissenyada per a aplicacions en jaules de transport i mobiliari i expositors de botiga.
Aro 125 mm
L'aro Basetech és una roda de polipropilè amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodadura de 40 mm, fabricada amb material identitari amb el cos de roda. Incorpora un rodament de rodillos i presenta un forat d'eix de 12 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 44,4 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 200 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 400 kg, sent ideal per a aplicacions en jaules de transport i mobiliari i expositors de botiga.
Aro 200 mm
L'aro Duratech és una roda de poliamida amb diàmetre de 200 mm i amplada de banda de rodadura de 50 mm, fabricada amb material identitari amb el cos de roda. Incorpora rodament de boles de precisió i presenta un forat d'eix de 20,1 mm de diàmetre amb longitud de boixa de 60 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 800 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 1600 kg. Les seves aplicacions inclouen fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, jaules de transport, mobiliari i expositors de botiga, i equipament de transport.
Aro 200 mm
L'aro Novatech és una roda de ferro colat amb un diàmetre de 200 mm, dissenyada per a aplicacions de rodets d'alta precisió. La banda de rodadura de poliuretà fos té una amplada de 80 mm i incorpora un rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau. El concentrador presenta una longitud de 90 mm amb un forat d'eix de 25 mm de diàmetre. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 1680 kg a 4 km/h i 1400 kg a 6 km/h, amb una capacitat de càrrega estàtica màxima de 3360 kg, ideal per a sistemes AGV pesants, maquinària industrial i equipament de transport.
Aro 82 mm
L'aro Duratech és una roda fabricada en poliamida pesada amb un diàmetre de 82 mm i una amplada de banda de rodadura de 88 mm, equipada amb rodament de boles de precisió i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 90 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 900 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 1800 kg, sent ideal per a aplicacions en fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, així com equipament de transport.
Aro 200 mm
L'aro Maxtech és una roda de 200 mm de diàmetre amb una banda de rodadura de poliuretà escumat de 45 mm d'amplada, fabricada amb un cos de polipropilè i equipada amb rodament de boles de precisió. El conjunt presenta un forat d'eix de 8 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 53 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 70 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 140 kg, sent adequada per a aplicacions en indústria aeroespacial, fabricació d'automòbils, maquinària industrial, carros de producció i equipament de transport.
Aro 125 mm
L'aro Puretech és una roda de 125 mm de diàmetre fabricada en polipropilè amb una banda de rodadura de goma massissa negra de 37 mm d'amplada. Incorpora un rodament de rodillos i presenta un forat d'eix de 15 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 58 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a 4 km/h i una càrrega estàtica màxima de 200 kg. Està dissenyada per a aplicacions en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport.
Aro 125 mm
L'aro Puretech és una roda de polipropilè amb banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, dissenyada per a aplicacions de rodament industrial. Presenta un diàmetre de 125 mm amb una amplada de banda de 37 mm i una longitud de boixa de 58 mm, incorporant un forat d'eix de 15 mm de diàmetre i rodament de rodillos per garantir un funcionament suau. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg, sent ideal per a bastides, carros de compra, mobiliari d'exposició, armaris d'eines, equipament de residus i transport.
Aro 160 mm
L'aro Elastech és una roda d'alumini amb pneumàtic elàstic no marcant vulcanitzat de 160 mm de diàmetre i 50 mm d'amplada de banda de rodadura, equipada amb rodament de boles de precisió i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre amb un butlló de 60 mm de longitud. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 350 kg a 4 km/h i 280 kg a 6 km/h, amb una capacitat estàtica màxima de 700 kg, sent ideal per a sistemes AMR, carros de producció, maquinària industrial i aplicacions logístiques.
Aro 125 mm
L'aro Elastech és una roda d'alumini amb pneumàtic elàstic no marcant vulcanitzat, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Presenta un diàmetre de 125 mm amb una banda de rodadura de 50 mm d'amplada, incorporant un rodament de boles de precisió i un forat d'eix de 25 mm de diàmetre amb un buje de 60 mm de longitud. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 300 kg a 4 km/h i 240 kg a 6 km/h, amb una capacitat estàtica màxima de 600 kg, ideal per a sistemes AMR, carros industrials i equipament de transport.
Aro 95 mm
L'aro Novatech és una roda especialitzada per a rodets fabricada amb cos d'acero i hierro, equipada amb una banda de rodadura de poliuretà i fos de 40 mm d'amplada. Presenta un diàmetre de 95 mm, un forat d'eix de 20 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 45 mm, incorporant un rodament de boles de precisió per a un funcionament suau. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 400 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 800 kg, sent ideal per a aplicacions industrials exigents com ara indústria aeroespacial, sistemes AGV, fabricació d'automòbils i equipament mèdic.
Aro 125 mm
L'aro Elastech és una roda especialitzada amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodadura de 40 mm, fabricada amb cos de poliamida i banda de rodadura de tirant elàstic negre vulcanitzat. Incorpora rodament de rodillos i presenta un forat d'eix de 15 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 58 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 250 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 500 kg, sent ideal per a aplicacions industrials com sistemes AMR, carros de producció, construcció de maquinària i equipament de transport.
Aro 125 mm
L'aro Elastech és una roda de poliamida amb pneumàtic elàstic no marcat vulcanitzat, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Presenta un diàmetre de 125 mm amb una amplada de banda de rodadura de 40 mm, equipada amb rodament de rodillos i un forat d'eix de 15 mm de diàmetre. La longitud del boixa és de 58 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 250 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 500 kg, sent ideal per a sistemes AMR, carros de càtering, construcció de maquinària, sistemes logístics i equipament de transport.
Aro 100 mm
L'aro Elastech és una roda de poliamida amb pneumàtic elàstic no marcat vulcanitzat de 100 mm de diàmetre i 34 mm d'amplada de banda de rodadura. Incorpora rodament de boles de precisió, forat d'eix de 8,3 mm de diàmetre i longitud de boixa de 45 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 160 kg a 4 km/h i estàtica de 320 kg. Està dissenyada per a aplicacions industrials com sistemes AMR, carros de càtering, construcció de maquinària, sistemes logístics i equipament de transport.
Aro 100 mm
L'aro Supratech és una roda de polipropilè amb banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic de 32 mm d'amplada i 100 mm de diàmetre, equipada amb roamiento de rodillos i un forat d'eix de 12 mm de diàmetre amb un buje de 44,4 mm de longitud. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 80 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 160 kg, sent ideal per a jaules de transport, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, bancs de treball i equipament de transport.
Aro 150 mm
L'aro Novatech és una roda d'alta precisió fabricada amb cos d'alumini i banda de rodadura de poliuretà fos amb una amplada de 50 mm. Presenta un diàmetre de 150 mm, forat d'eix de 20 mm de diàmetre i longitud del boixa de 60 mm, equipat amb rodament de boles de precisió. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 500 kg a 4 km/h i 400 kg a 6 km/h, amb una capacitat estàtica de 1000 kg. Està dissenyada per aplicacions industrials exigents com sistemes AGV i AMR, indústria aeroespacial, maquinària mèdica i equipament de transport.
Aro 150 mm
L'aro Novatech és una roda d'alumini amb banda de rodadura de poliuretà fos de 50 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Amb un diàmetre de 150 mm i una longitud de boixa de 60 mm, incorpora un forat d'eix de 25 mm de diàmetre i rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 500 kg a 4 km/h i 400 kg a 6 km/h, amb una capacitat estàtica màxima de 1000 kg, ideal per a sistemes AGV, equipament aeroportuari i maquinària industrial.
Aro 250 mm
L'aro Novatech és una roda de 250 mm de diàmetre amb una banda de rodadura de poliuretà fos de 50 mm d'amplada, fabricada amb un cos de ferro colat i equipada amb rodament de boles de precisió. El forat de l'eix té un diàmetre de 25 mm i la longitud del boiard és de 62 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 1440 kg a 4 km/h i 1200 kg a 6 km/h, amb una capacitat de càrrega estàtica de 2880 kg, sent ideal per a aplicacions industrials pesades com sistemes AGV, maquinària i equipament de transport.
Aro 82 mm
L'aro Novatech és una roda especialitzada per a rodets fabricada amb cos d'acero i hierro, equipada amb una banda de rodadura de poliuretà i fos de 70 mm d'amplada. Presenta un diàmetre de 82 mm, un forat d'eix de 17 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 75 mm, incorporant un rodament de boles de precisió segellat per garantir un funcionament suau. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 700 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 1400 kg, sent ideal per aplicacions industrials exigents.