Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'aro Supratech és una roda de 100 mm de diàmetre amb banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic de 32 mm d'amplada i cos de polipropilè. Disposa d'un forat d'eix de 12 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 44,4 mm, equipada amb roamiento de rodillos. Ofereix una capacitat de càrrega estàtica de 160 kg i dinàmica de 80 kg a una velocitat de 3 km/h. És ideal per a jaules de transport, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, bancs de treball i equipament de transport.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
PJR100x32-Ø12 HL44,4 blue
EAN
4031582355185
Core attributes
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 3 km/h
80 kg
Tracidad de carga estàtica
160 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,14 kg
Nom del producte
Supratech
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Wheel
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
El cautxú termoplàstic
El forat Eix Diàmetre del forat
12 mm
Longitud del cub
44,4 mm
Banda de rodadura ample
32 mm
Diametralització
100 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Roamiento de rodillos
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
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja