Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb un diàmetre de 150 mm i una amplada de banda de rodadura de 32 mm, dissenyada per a aplicacions exigents com bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. La roda està equipada amb una banda de rodadura de goma massissa sense senyalització que proporciona durabilitat i tracció fiable en diversos entorns. El nucli presenta una longitud de 36,5 mm i disposa d'un forat d'eix de 8,3 mm de diàmetre, compatible amb sistemes estàndard de castor. La roda incorpora un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i eficient. Respecte a les capacitats de càrrega, l'aro suporta una càrrega estàtica màxima de 160 kg i una càrrega dinàmica de 80 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions industrials i comercials de mitjana intensitat.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
PIP 150x32-Ø8,3 core+T/G-9011
EAN
4031582356694
Número de material S4
199065468
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 3 km/h
80 kg
Tracidad de carga estàtica
160 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,44 kg
Nom del producte
Puretech
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
80 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
Goma massissa, no senyalització
El forat Eix Diàmetre del forat
8,3 mm
Longitud del cub
36,5 mm
Banda de rodadura ample
32 mm
Diametralització
150 mm
Corporació ample
32 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Grafit negre (RAL9011)
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
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs