Aro 100 mm
Novatech
EAN:
4031582437607
Número de producte:
ITP100x40-Ø20 HL40
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Novatech és una roda de castor de 100 mm de diàmetre amb una banda de rodadura de poliuretà de 40 mm d'amplada, dissenyada...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'aro Novatech és una roda de castor de 100 mm de diàmetre amb una banda de rodadura de poliuretà de 40 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. El cos està fabricat en alumini, proporcionant una estructura lleugera però resistent, mentre que el nucli presenta una longitud de 40 mm amb un forat d'eix de 20 mm de diàmetre. Equipada amb un rodament de boles de precisió, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega estàtica de 600 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 300 kg a una velocitat de 4 km/h. La roda és idònia per a múltiples sectors, incloent-hi la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, carretons elevadors, sistemes AGV pesants, construcció de maquinària, sistemes logístics postals i equipament de transport.
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
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari