Aro 100 mm
Basetech
EAN:
4031582419016
Número de producte:
POR100x36-Ø12
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Rodes de poc desgast
L'Aro Basetech és una roda per a castor fabricada en polipropilè amb un diàmetre de 100 mm i una amplada de banda de rodament de...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'Aro Basetech és una roda per a castor fabricada en polipropilè amb un diàmetre de 100 mm i una amplada de banda de rodament de 36 mm, idèntica al cos de la roda. Disposa d'un nucli de 44,4 mm de longitud i un forat d'eix de 12 mm de diàmetre, equipat amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i durador. Aquesta roda està dissenyada per aplicacions en jaules de transport i mobiliari i expositors de botiga, oferint una capacitat de càrrega estàtica de 320 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 160 kg a una velocitat de 4 km/h, proporcionant així una solució robusta i fiable per a sistemes de mobilitat industrial i comercial.