Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'aro Novatech és una roda de castor de precisió fabricada en acero i hierro amb un diàmetre de 80 mm, una amplada de banda de rodadura de 25 mm i un forat d'eix de 25 mm, equipada amb un rodament de boles de precisió (RS/2RS) i una longitud de buje de 12 mm. La banda de rodadura està fabricada en poliuretà amb fòsfor, proporcionant durabilitat i rendiment en aplicacions exigents. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 320 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 130 kg a 6 km/h o 160 kg a 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a sistemes AMR, sistemes AGV pesants, carretons elevadors, maquinària industrial, equipament d'aeroport, fabricants OEM d'automòbils, sistemes logístics postals, carros de producció, tecnologia de lluita contra incendis i altres aplicacions de transport i manipulació de càrregues en entorns industrials exigents.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
ETY 080x25-Ø25
EAN
4031582369427
Número de material S4
199839178
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 3 km/h
160 kg
Tracidad de carga a 4 km/h
160 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
130 kg
Tracidad de carga estàtica
320 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
0,38 kg
Nom del producte
Novatech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Acero, hierro
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Fos
El forat Eix Diàmetre del forat
25 mm
Longitud del cub
12 mm
Banda de rodadura ample
25 mm
Diametralització
80 mm
Corporació ample
25 mm
El Bearing
Rodament de boles de precisió (RS/2RS)
Roda de color
Amarillo de mel (RAL1005)